Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9304HXVVSUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9304HXVVSULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9304HXVVSUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9304HXVVTUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9304HXVVTULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9304HXVVTUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVDUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVDULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVDUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVQUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVQULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVQUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVSUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVSULFS637 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVSULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVSUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVTUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVTULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9304HXVVTUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9304HXVVDUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9304HXVVDULFS637 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9304HXVVDULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9304HXVVDUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9304HXVVQUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9304HXVVQULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|