Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1876 - 1900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 76 77 78 79 80 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMVC9304HXVVQUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MMVC9304HXVVSUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MMVC9304HXVVSULFS637 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MMVC9304HXVVSULFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MMVC9304HXVVSUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MMVC9304HXVVTUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MMVC9304HXVVTULFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MMVC9304HXVVTUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
2MV9304WICRSUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1020 lbf4560 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MVC9304WICRSUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
3MV9304WICRSUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 920 lbf4360 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MVC9304WICRSUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
2MM9304WICRSUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1020 lbf4560 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMC9304WICRSUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
3MM9304WICRSUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 920 lbf4360 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MMC9304WICRSUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
2MV9304WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1020 lbf4560 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MVC9304WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
3MV9304WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 920 lbf4360 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MVC9304WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
2MM9304WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1020 lbf4560 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMC9304WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
3MM9304WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 920 lbf4360 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MMC9304WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
2MV9304WICRTUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1020 lbf4560 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
1876 - 1900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 76 77 78 79 80 »