Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9304WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9304WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1020 lbf4560 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9304WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9304WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 920 lbf4360 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9304WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1020 lbf4560 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 920 lbf4360 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1020 lbf4560 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 920 lbf4360 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1020 lbf4560 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 920 lbf4360 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1020 lbf4560 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 920 lbf4360 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9304WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1020 lbf4560 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9304WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9304WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 920 lbf4360 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9304WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 870 lbf3880 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 25 º |
N/A
|