Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1976 - 2000 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 76 77 78 79 80 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9304WICRQUL N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1020 lbf4560 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMC9304WICRQUL N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
3MM9304WICRQUL N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 920 lbf4360 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MMC9304WICRQUL N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MM9304WI DUM N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 920 lbf4360 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MM9304WI DUL N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 920 lbf4360 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
2MMC9304WI DUL N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MM9304WI SUL N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1020 lbf4560 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MM9304WI DUL N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1020 lbf4560 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MM9304WI DUH N/A 20 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1020 lbf4560 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXCRDUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXCRQUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXCRSUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXCRTUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXCRDUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXCRQUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXCRSUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXCRTUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
3MMV9104HXCRDUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MMV9104HXCRQUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MMV9104HXCRSUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MMV9104HXCRTUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MMVC9104HXCRDUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MMVC9104HXCRQUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MMVC9104HXCRSUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
1976 - 2000 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 76 77 78 79 80 »