Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
2001 - 2025 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 81 82 83 84 85 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMVC9104HXCRTUX N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
2MMV9104HXVVSULFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXVVDUXFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MM9104WICR N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1350 lbf6010 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXCRSULFS545 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVDUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVDULFS637 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVDUXFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVQUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVQULFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVQUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVQUXFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVSUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVSUXFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVTUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVTULFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV9104HXVVTUXFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMV99104WNCRDUL N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXVVDUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXVVDULFS637 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXVVDUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXVVQUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXVVQULFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXVVQUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9104HXVVQUXFS934 N/A 20 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2001 - 2025 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 81 82 83 84 85 »