Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
2076 - 2100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 81 82 83 84 85 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9104WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1350 lbf6010 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMC9104WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
3MM9104WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1290 lbf5700 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MMC9104WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
2MV9104WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1350 lbf6010 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MVC9104WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
3MV9104WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1290 lbf5700 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MVC9104WICRDUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
2MM9104WICRTUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1350 lbf6010 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMC9104WICRTUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
3MM9104WICRTUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1290 lbf5700 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MMC9104WICRTUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
2MV9104WICRTUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1350 lbf6010 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MVC9104WICRTUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
3MV9104WICRTUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1290 lbf5700 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MVC9104WICRTUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
2MM9104WICRQUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1350 lbf6010 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MMC9104WICRQUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
3MM9104WICRQUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1290 lbf5700 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MMC9104WICRQUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
2MV9104WICRQUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1350 lbf6010 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2MVC9104WICRQUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1200 lbf5350 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
3MV9104WICRQUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1290 lbf5700 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
3MVC9104WICRQUH N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1150 lbf5100 N N/A 2500 lbf11100 N N/A 25 º N/A
2MM9104WICRSUM N/A 20 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1350 lbf6010 N N/A 2610 lbf11600 N N/A 15 º N/A
2076 - 2100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 81 82 83 84 85 »