Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9104WICRQUM | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9104WICRQUM | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9104WICRQUM | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9104WICRQUM | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9104WICRQUM | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9104WICRQUM | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9104WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9104WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9104WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9104WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9104WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9104WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9104WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9104WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9104WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9104WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9104WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9104WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9104WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9104WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9104WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9104WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9104WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9104WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9104WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|