Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
2201 - 2225 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 86 87 88 89 90 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM204WICRSUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MMC204WICRSUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1610 lbf7160 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
3MMC204WICRSUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1550 lbf6900 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
3MM204WICRSUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
2MV204WICRSUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
3MV204WICRSUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
2MVC204WICRSUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1610 lbf7160 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
3MVC204WICRSUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1550 lbf6900 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
2MM204WICRDUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MMC204WICRDUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1610 lbf7160 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
3MMC204WICRDUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1550 lbf6900 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
3MM204WICRDUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
2MV204WICRDUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
3MV204WICRDUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
2MVC204WICRDUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1610 lbf7160 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
3MVC204WICRDUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1550 lbf6900 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
2MM204WICRTUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MMC204WICRTUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1610 lbf7160 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
3MMC204WICRTUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1550 lbf6900 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
3MM204WICRTUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
2MV204WICRTUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
3MV204WICRTUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
2MVC204WICRTUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1610 lbf7160 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
3MVC204WICRTUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1550 lbf6900 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
2MM204WICRQUM N/A 20 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2201 - 2225 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 86 87 88 89 90 »