Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC204WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM204WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV204WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV204WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC204WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1610 lbf7160 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC204WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM204WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC204WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1610 lbf7160 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC204WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM204WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV204WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV204WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC204WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1610 lbf7160 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC204WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM204WI DUM | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM204WICRDULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM204WI TUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM204WI SUL | N/A 20 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM204WICRSULFS637 | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV204WIPRLDUL | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV204WIPRLSUL | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV204WIPRLSUM | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV204WIPRLDUL | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV204WIPRLDUM | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV204WIPRLSUL | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 25 º |
N/A
|