Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC304WICRQUM | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2000 lbf8900 N | N/A 4840 lbf21500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM304WICRQUM | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2160 lbf9650 N | N/A 4700 lbf20900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC304WICRQUM | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 4700 lbf20900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM304WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2200 lbf10000 N | N/A 4840 lbf21500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC304WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2000 lbf8900 N | N/A 4840 lbf21500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM304WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2160 lbf9650 N | N/A 4700 lbf20900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC304WICRSUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 4700 lbf20900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2200 lbf10000 N | N/A 4840 lbf21500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2000 lbf8900 N | N/A 4840 lbf21500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2160 lbf9650 N | N/A 4700 lbf20900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC304WICRDUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 4700 lbf20900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2200 lbf10000 N | N/A 4840 lbf21500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2000 lbf8900 N | N/A 4840 lbf21500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2160 lbf9650 N | N/A 4700 lbf20900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC304WICRTUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 4700 lbf20900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM304WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2200 lbf10000 N | N/A 4840 lbf21500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC304WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2000 lbf8900 N | N/A 4840 lbf21500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM304WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2160 lbf9650 N | N/A 4700 lbf20900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC304WICRQUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 4700 lbf20900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM304WI DUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2160 lbf9650 N | N/A 4700 lbf20900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM304WI DUL | N/A 20 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2200 lbf10000 N | N/A 4840 lbf21500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRDULFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9305WICRQUMFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVSUMFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9305WICRDULFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|