Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9305HXVVDUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVDULFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVDULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVDUMFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVQUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVQULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVQUMFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVSUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVSULFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVSULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVTUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVTULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXVVTUMFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVDUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVDULFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVDULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVDUMFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVQUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVQULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVQUMFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVSUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVSULFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVSULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVSUMFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXVVTUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|