Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9305WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9305WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9305WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9305WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9305WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9305WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9305WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9305WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9305WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9305WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9305WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9305WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9305WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9305WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9305WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9305WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9305WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9305WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9305WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9305WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9305WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9305WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9305WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9305WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1090 lbf4860 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9305WICRDUL | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 15 º |
N/A
|