Print Back
Timken Self-Aligning Ball Bearings deliver superior performance for applications where shaft deflection or mounting inaccuracies occur. Engineered to handle up to 3° misalignment (1.5° for sealed versions), these bearings maintain reliability without sacrificing lifespan. Featuring cooler-running polymer cages for improved lubricant flow and reduced friction, they ensure longer grease life and consistent operation at high speeds. Available in open or sealed designs, with cylindrical or tapered bores and normal (C0) or C3 clearance, Timken bearings are ISO-compliant and interchangeable with competitor metric products.
Timken® Self-Aligning Ball Bearings-Main_Family-Picture-2026
1 2 3 4 5 »  

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Outside Ring Width B

Features

Misalignment Angle

Contact Angle

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Static Load Rating

Limiting Speed

Reference Speed

CAD

2209TN1-2RS N/A 45.000 mm N/A 85.000 mm N/A 23 mm N/A Seals N/A 1.5 º N/A 7.87 º N/A 22200 N N/A 7350 N N/A 4700 rpm N/A N/A
1209KTN1-C3 N/A 45.000 mm N/A 85.000 mm N/A 19 mm N/A Open N/A 3 º N/A 7.87 º N/A 22200 N N/A 7350 N N/A 9000 rpm N/A 8200 rpm N/A
1209TN1-C3 N/A 45.000 mm N/A 85.000 mm N/A 19 mm N/A Open N/A 3 º N/A 7.87 º N/A 22200 N N/A 7350 N N/A 9000 rpm N/A 8200 rpm N/A
2209KTN1-2RS-C3 N/A 45.000 mm N/A 85.000 mm N/A 23 mm N/A Seals N/A 1.5 º N/A 7.87 º N/A 22200 N N/A 7350 N N/A 4700 rpm N/A N/A
2209KTN1-C3 N/A 45.000 mm N/A 85.000 mm N/A 23 mm N/A Open N/A 3 º N/A 9.81 º N/A 28600 N N/A 8980 N N/A 8500 rpm N/A 7800 rpm N/A
1309TN1 N/A 45.000 mm N/A 100.000 mm N/A 25 mm N/A Open N/A 3 º N/A 9.53 º N/A 38900 N N/A 12700 N N/A 7500 rpm N/A 6700 rpm N/A
2309TN1 N/A 45.000 mm N/A 100.000 mm N/A 36 mm N/A Open N/A 3 º N/A 15.85 º N/A 56300 N N/A 16600 N N/A 7000 rpm N/A 8000 rpm N/A
1309KTN1-C3 N/A 45.000 mm N/A 100.000 mm N/A 25 mm N/A Open N/A 3 º N/A 9.53 º N/A 38900 N N/A 12700 N N/A 7500 rpm N/A 6700 rpm N/A
1309TN1-C3 N/A 45.000 mm N/A 100.000 mm N/A 25 mm N/A Open N/A 3 º N/A 9.53 º N/A 38900 N N/A 12700 N N/A 7500 rpm N/A 6700 rpm N/A
2309KTN1-C3 N/A 45.000 mm N/A 100.000 mm N/A 36 mm N/A Open N/A 3 º N/A 15.85 º N/A 56300 N N/A 16600 N N/A 7000 rpm N/A 8000 rpm N/A
1210TN1 N/A 50.000 mm N/A 90.000 mm N/A 20 mm N/A Open N/A 3 º N/A 7.55 º N/A 23100 N N/A 8120 N N/A 8500 rpm N/A 7700 rpm N/A
2210TN1 N/A 50.000 mm N/A 90.000 mm N/A 23 mm N/A Open N/A 3 º N/A 9.13 º N/A 28800 N N/A 9460 N N/A 8000 rpm N/A 7100 rpm N/A
2210TN1-2RS N/A 50.000 mm N/A 90.000 mm N/A 23 mm N/A Seals N/A 1.5 º N/A 7.55 º N/A 23100 N N/A 8120 N N/A 4200 rpm N/A N/A
1210KTN1-C3 N/A 50.000 mm N/A 90.000 mm N/A 20 mm N/A Open N/A 3 º N/A 7.55 º N/A 23100 N N/A 8120 N N/A 8500 rpm N/A 7700 rpm N/A
1210TN1-C3 N/A 50.000 mm N/A 90.000 mm N/A 20 mm N/A Open N/A 3 º N/A 7.55 º N/A 23100 N N/A 8120 N N/A 8500 rpm N/A 7700 rpm N/A
2210KTN1-2RS-C3 N/A 50.000 mm N/A 90.000 mm N/A 23 mm N/A Seals N/A 1.5 º N/A 7.55 º N/A 23100 N N/A 8120 N N/A 4200 rpm N/A N/A
2210KTN1-C3 N/A 50.000 mm N/A 90.000 mm N/A 23 mm N/A Open N/A 3 º N/A 9.13 º N/A 28800 N N/A 9460 N N/A 8000 rpm N/A 7100 rpm N/A
1310TN1 N/A 50.000 mm N/A 110.000 mm N/A 27 mm N/A Open N/A 3 º N/A 9.17 º N/A 42600 N N/A 14200 N N/A 6700 rpm N/A 6300 rpm N/A
2310TN1 N/A 50.000 mm N/A 110.000 mm N/A 40 mm N/A Open N/A 3 º N/A 15.99 º N/A 67300 N N/A 20200 N N/A 6300 rpm N/A 7600 rpm N/A
2310TN1-2RS N/A 50.000 mm N/A 110.000 mm N/A 40 mm N/A Seals N/A 1.5 º N/A 9.17 º N/A 42600 N N/A 14200 N N/A 3800 rpm N/A N/A
1310KTN1-C3 N/A 50.000 mm N/A 110.000 mm N/A 27 mm N/A Open N/A 3 º N/A 9.17 º N/A 42600 N N/A 14200 N N/A 6700 rpm N/A 6300 rpm N/A
1310TN1-C3 N/A 50.000 mm N/A 110.000 mm N/A 27 mm N/A Open N/A 3 º N/A 9.17 º N/A 42600 N N/A 14200 N N/A 6700 rpm N/A 6300 rpm N/A
2310KTN1-C3 N/A 50.000 mm N/A 110.000 mm N/A 40 mm N/A Open N/A 3 º N/A 15.99 º N/A 67300 N N/A 20200 N N/A 6300 rpm N/A 7600 rpm N/A
1211TN1 N/A 55.000 mm N/A 100.000 mm N/A 21 mm N/A Open N/A 3 º N/A 7.23 º N/A 27200 N N/A 10000 N N/A 7500 rpm N/A 6900 rpm N/A
2211TN1 N/A 55.000 mm N/A 100.000 mm N/A 25 mm N/A Open N/A 3 º N/A 8.19 º N/A 39500 N N/A 12500 N N/A 7000 rpm N/A 6800 rpm N/A
1 2 3 4 5 »