Timken® Double Row Angular Contact Ball Bearings (3200, 3300)
Timken® Angular Contact Ball Bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Features
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Cage Material
Part Number |
Bore (d) |
Features |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Material |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3206 AJ/2RS/VSL609 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3306 ATN1 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6563 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8878 lbf39500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3306 AJ | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6563 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8878 lbf39500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3306 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6563 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8878 lbf39500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3306 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6563 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8878 lbf39500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3306 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6563 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8878 lbf39500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3306 AJ/C3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6563 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8878 lbf39500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3306 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6563 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8878 lbf39500 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3306 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6563 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8878 lbf39500 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3207 ATN1 | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3207 AJ | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3207 AJ/ZZ | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3207 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3207 AJ/2RS | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3207 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3207 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3207 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3207 AJ/C3 | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3207 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3207 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3207 AJ/2RS/VSL609 | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5327 lbf23700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6855 lbf30500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3307 ATN1 | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.3740 in34.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7934 lbf35300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11126 lbf49500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3307 AJ | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.3740 in34.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7934 lbf35300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11126 lbf49500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3307 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.3740 in34.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7934 lbf35300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11126 lbf49500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3307 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 35.000 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.3740 in34.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7934 lbf35300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11126 lbf49500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|