Timken® Single Row Angular Contact Ball Bearings (7200, 7300)
Timken® Angular Contact Ball Bearings
Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- One-piece, ball-piloted, pressed brass cage
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 BTN1 | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Width (C) N/A 0.3543 in9 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1270 lbf5650 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 580 lbf2580 N |
CAD
N/A
|
| 7200 BTN1/CN | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Width (C) N/A 0.3543 in9 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1270 lbf5650 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 580 lbf2580 N |
CAD
N/A
|
| 7201 BTN1 | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.3937 in10 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1663 lbf7400 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 832 lbf3700 N |
CAD
N/A
|
| 7201 BTN1/CN | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.3937 in10 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1663 lbf7400 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 832 lbf3700 N |
CAD
N/A
|
| 7201 BJ | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.3937 in10 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1663 lbf7400 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 832 lbf3700 N |
CAD
N/A
|
| 7201 BJ/CN | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.3937 in10 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1663 lbf7400 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 832 lbf3700 N |
CAD
N/A
|
| 7301 BTN1 | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.4567 in37 mm | Width (C) N/A 0.4724 in12 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1124 lbf5000 N |
CAD
N/A
|
| 7301 BJ | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.4567 in37 mm | Width (C) N/A 0.4724 in12 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1124 lbf5000 N |
CAD
N/A
|
| 7301 BJ/CN | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.4567 in37 mm | Width (C) N/A 0.4724 in12 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2361 lbf10500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1124 lbf5000 N |
CAD
N/A
|
| 7202 BTN1 | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.4331 in11 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1775 lbf7900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 966 lbf4300 N |
CAD
N/A
|
| 7202 BTN1/CN | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.4331 in11 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1776 lbf7900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 966 lbf4300 N |
CAD
N/A
|
| 7202 BJ | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.4331 in11 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1775 lbf7900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 966 lbf4300 N |
CAD
N/A
|
| 7202 BJ/CN | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.4331 in11 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1776 lbf7900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 966 lbf4300 N |
CAD
N/A
|
| 7202 BTN1/2RSUL | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.4331 in11 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1775 lbf7900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 966 lbf4300 N |
CAD
N/A
|
| 7302 BTN1 | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.6535 in42.000 mm | Width (C) N/A 0.5118 in13 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2922 lbf13000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1483 lbf6600 N |
CAD
N/A
|
| 7302 BTN1/CN | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.6535 in42.000 mm | Width (C) N/A 0.5118 in13 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2922 lbf13000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1483 lbf6600 N |
CAD
N/A
|
| 7302 BJ | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.6535 in42.000 mm | Width (C) N/A 0.5118 in13 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2922 lbf13000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1483 lbf6600 N |
CAD
N/A
|
| 7302 BJ/CN | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.6535 in42.000 mm | Width (C) N/A 0.5118 in13 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2922 lbf13000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1483 lbf6600 N |
CAD
N/A
|
| 7203 BTN1 | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.5748 in40.000 mm | Width (C) N/A 0.4724 in12 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2225 lbf9900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1236 lbf5500 N |
CAD
N/A
|
| 7203 BTN1/CN | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.5748 in40.000 mm | Width (C) N/A 0.4724 in12 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2225 lbf9900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1236 lbf5500 N |
CAD
N/A
|
| 7203 BM/CN | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.5748 in40.000 mm | Width (C) N/A 0.4724 in12 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2225 lbf9900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1236 lbf5500 N |
CAD
N/A
|
| 7203 BJ | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.5748 in40.000 mm | Width (C) N/A 0.4724 in12 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2225 lbf9900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1236 lbf5500 N |
CAD
N/A
|
| 7303 BTN1 | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3596 lbf16000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1866 lbf8300 N |
CAD
N/A
|
| 7303 BTN1/CN | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3596 lbf16000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1866 lbf8300 N |
CAD
N/A
|
| 7303 BTN1/UL | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3596 lbf16000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1866 lbf8300 N |
CAD
N/A
|