GGB DP4-B bushes - metric
GGB DP4-B
Part Number |
B |
Do |
Di |
ep |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203DP4B | B N/A 3 mm | Do N/A 3.5 mm | Di N/A 2 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0306DP4B | B N/A 6 mm | Do N/A 4.5 mm | Di N/A 3 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0404DP4B | B N/A 4 mm | Do N/A 5.5 mm | Di N/A 4 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0406DP4B | B N/A 6 mm | Do N/A 5.5 mm | Di N/A 4 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0410DP4B | B N/A 10 mm | Do N/A 5.5 mm | Di N/A 4 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0505DP4B | B N/A 5 mm | Do N/A 7 mm | Di N/A 5 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0510DP4B | B N/A 10 mm | Do N/A 7 mm | Di N/A 5 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0606DP4B | B N/A 6 mm | Do N/A 8 mm | Di N/A 6 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0610DP4B | B N/A 10 mm | Do N/A 8 mm | Di N/A 6 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0808DP4B | B N/A 8 mm | Do N/A 10 mm | Di N/A 8 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0810DP4B | B N/A 10 mm | Do N/A 10 mm | Di N/A 8 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0812DP4B | B N/A 12 mm | Do N/A 10 mm | Di N/A 8 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1010DP4B | B N/A 10 mm | Do N/A 12 mm | Di N/A 10 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1015DP4B | B N/A 15 mm | Do N/A 12 mm | Di N/A 10 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1208DP4B | B N/A 8 mm | Do N/A 14 mm | Di N/A 12 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1210DP4B | B N/A 10 mm | Do N/A 14 mm | Di N/A 12 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1212DP4B | B N/A 12 mm | Do N/A 14 mm | Di N/A 12 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1215DP4B | B N/A 15 mm | Do N/A 14 mm | Di N/A 12 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1410DP4B | B N/A 10 mm | Do N/A 16 mm | Di N/A 14 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1415DP4B | B N/A 15 mm | Do N/A 16 mm | Di N/A 14 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1420DP4B | B N/A 20 mm | Do N/A 16 mm | Di N/A 14 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1515DP4B | B N/A 15 mm | Do N/A 17 mm | Di N/A 15 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1525DP4B | B N/A 25 mm | Do N/A 17 mm | Di N/A 15 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1615DP4B | B N/A 15 mm | Do N/A 18 mm | Di N/A 16 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1625DP4B | B N/A 25 mm | Do N/A 18 mm | Di N/A 16 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|

