GGB PMDX bushes - metric
GGB PMDX
Part Number |
B |
Do |
Di |
Ø dL |
ep |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM11550DX | B N/A 50 mm | Do N/A 120 mm | Di N/A 115 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM11570DX | B N/A 70.225 mm | Do N/A 120 mm | Di N/A 115 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM12060DX | B N/A 60 mm | Do N/A 125 mm | Di N/A 120 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM120100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 125 mm | Di N/A 120 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM120110DX | B N/A 110 mm | Do N/A 125 mm | Di N/A 120 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM12560DX | B N/A 60 mm | Do N/A 130 mm | Di N/A 125 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM125100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 130 mm | Di N/A 125 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM13050DX | B N/A 50 mm | Do N/A 135 mm | Di N/A 130 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM13060DX | B N/A 60 mm | Do N/A 135 mm | Di N/A 130 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM13080DX | B N/A 80 mm | Do N/A 135 mm | Di N/A 130 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM130100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 135 mm | Di N/A 130 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM13560DX | B N/A 60 mm | Do N/A 140 mm | Di N/A 135 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM13580DX | B N/A 80 mm | Do N/A 140 mm | Di N/A 135 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM14050DX | B N/A 50 mm | Do N/A 145 mm | Di N/A 140 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM14060DX | B N/A 60 mm | Do N/A 145 mm | Di N/A 140 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM14080DX | B N/A 80 mm | Do N/A 145 mm | Di N/A 140 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM140100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 145 mm | Di N/A 140 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM15050DX | B N/A 50 mm | Do N/A 155 mm | Di N/A 150 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM15060DX | B N/A 60 mm | Do N/A 155 mm | Di N/A 150 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM15080DX | B N/A 80 mm | Do N/A 155 mm | Di N/A 150 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM150100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 155 mm | Di N/A 150 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM16050DX | B N/A 50 mm | Do N/A 165 mm | Di N/A 160 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM16060DX | B N/A 60 mm | Do N/A 165 mm | Di N/A 160 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM16080DX | B N/A 80 mm | Do N/A 165 mm | Di N/A 160 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM160100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 165 mm | Di N/A 160 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|