Timken®Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| LM286215 | Series N/A LM286200 | O.D. (D) N/A 45.0000 in1143.000 mm | C - Cup Width N/A 5.4375 in138.113 mm |
CAD
N/A
|
| LM286215E | Series N/A LM286200 | O.D. (D) N/A 45.0000 in1143.000 mm | C - Cup Width N/A 6.75 in171.45 mm |
CAD
N/A
|
| LM286219X | Series N/A LM286200 | O.D. (D) N/A 45.8661 in1164.999 mm | C - Cup Width N/A 5.5118 in140 mm |
CAD
N/A
|
| LM286410 | Series N/A LM286400 | O.D. (D) N/A 46.5000 in1181.100 mm | C - Cup Width N/A 5.25 in133.35 mm |
CAD
N/A
|
| LM286411 | Series N/A LM286400 | O.D. (D) N/A 46.4980 in1181.049 mm | C - Cup Width N/A 5.25 in133.35 mm |
CAD
N/A
|
| LM286710 | Series N/A LM286700 | O.D. (D) N/A 47.7500 in1212.850 mm | C - Cup Width N/A 6.625 in168.275 mm |
CAD
N/A
|
| LM286711 | Series N/A LM286700 | O.D. (D) N/A 48.0265 in1219.873 mm | C - Cup Width N/A 6.625 in168.275 mm |
CAD
N/A
|
| LM287610 | Series N/A LM287600 | O.D. (D) N/A 50 in1270 mm | C - Cup Width N/A 6.6875 in169.863 mm |
CAD
N/A
|
| LM287810 | Series N/A LM287800 | O.D. (D) N/A 52.5000 in1333.500 mm | C - Cup Width N/A 7.8750 in200.025 mm |
CAD
N/A
|
| LM287810X | Series N/A LM287800 | O.D. (D) N/A 52.5000 in1333.500 mm | C - Cup Width N/A 7.8750 in200.025 mm |
CAD
N/A
|
| LM288210 | Series N/A LM288200 | O.D. (D) N/A 51.0000 in1295.400 mm | C - Cup Width N/A 6.1417 in155.999 mm |
CAD
N/A
|
| LM288910 | Series N/A LM288900 | O.D. (D) N/A 62.7500 in1593.850 mm | C - Cup Width N/A 8.0000 in203.200 mm |
CAD
N/A
|
| LM29710 | Series N/A LM29700 | O.D. (D) N/A 2.5625 in65.088 mm | C - Cup Width N/A 0.5500 in13.970 mm |
CAD
N/A
|
| LM29710X | Series N/A LM29700 | O.D. (D) N/A 2.5625 in65.088 mm | C - Cup Width N/A 0.5500 in13.970 mm |
CAD
N/A
|
| LM29711 | Series N/A LM29700 | O.D. (D) N/A 2.5625 in65.088 mm | C - Cup Width N/A 0.6200 in15.748 mm |
CAD
N/A
|
| LM29711C | Series N/A LM29700 | O.D. (D) N/A 2.5625 in65.088 mm | C - Cup Width N/A 0.6200 in15.748 mm |
CAD
N/A
|
| LM300811 | Series N/A LM300800 | O.D. (D) N/A 2.6762 in67.975 mm | C - Cup Width N/A 0.5315 in13.500 mm |
CAD
N/A
|
| LM300811P | Series N/A LM300800 | O.D. (D) N/A 2.6762 in67.975 mm | C - Cup Width N/A 0.5315 in13.500 mm |
CAD
N/A
|
| LM328011 | Series N/A LM328000 | O.D. (D) N/A 7.4375 in188.913 mm | C - Cup Width N/A 1.3125 in33.338 mm |
CAD
N/A
|
| LM328410 | Series N/A LM328400 | O.D. (D) N/A 7.3750 in187.325 mm | C - Cup Width N/A 0.9063 in23.020 mm |
CAD
N/A
|
| LM328411 | Series N/A LM328400 | O.D. (D) N/A 7.3750 in187.325 mm | C - Cup Width N/A 1.3583 in34.501 mm |
CAD
N/A
|
| LM330410 | Series N/A LM330400 | O.D. (D) N/A 8 in203.2 mm | C - Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| LM348915W | Series N/A LM348900 | O.D. (D) N/A 13.746 in349.148 mm | C - Cup Width N/A 1.7522 in44.506 mm |
CAD
N/A
|
| LM348915X | Series N/A LM348900 | O.D. (D) N/A 13.746 in349.148 mm | C - Cup Width N/A 1.9291 in48.999 mm |
CAD
N/A
|
| LM361610 | Series N/A LM361600 | O.D. (D) N/A 17.7500 in450.850 mm | C - Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|