Timken®Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| LM503310 | Series N/A LM503300 | O.D. (D) N/A 2.9518 in74.976 mm | C - Cup Width N/A 0.5512 in14 mm |
CAD
N/A
|
| LM503310P | Series N/A LM503300 | O.D. (D) N/A 2.9518 in74.976 mm | C - Cup Width N/A 0.5512 in14 mm |
CAD
N/A
|
| LM522510 | Series N/A LM522500 | O.D. (D) N/A 6.2987 in159.987 mm | C - Cup Width N/A 1.0625 in26.988 mm |
CAD
N/A
|
| LM522518 | Series N/A LM522500 | O.D. (D) N/A 6.4857 in164.737 mm | C - Cup Width N/A 1.265 in32.131 mm |
CAD
N/A
|
| LM545810 | Series N/A LM545800 | O.D. (D) N/A 12.3750 in314.325 mm | C - Cup Width N/A 1.4375 in36.513 mm |
CAD
N/A
|
| LM545810V | Series N/A LM545800 | O.D. (D) N/A 12.3750 in314.325 mm | C - Cup Width N/A 1.4375 in36.513 mm |
CAD
N/A
|
| LM545812 | Series N/A LM545800 | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | C - Cup Width N/A 1.4375 in36.513 mm |
CAD
N/A
|
| LM559010 | Series N/A LM559000 | O.D. (D) N/A 16.625 in422.275 mm | C - Cup Width N/A 1.75 in44.45 mm |
CAD
N/A
|
| LM565910 | Series N/A LM565900 | O.D. (D) N/A 20.5625 in522.288 mm | C - Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| LM565912 | Series N/A LM565900 | O.D. (D) N/A 20.625 in523.875 mm | C - Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| LM567910 | Series N/A LM567900 | O.D. (D) N/A 21.6250 in549.275 mm | C - Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| LM603011 | Series N/A LM603000 | O.D. (D) N/A 3.0625 in77.788 mm | C - Cup Width N/A 0.5937 in15.080 mm |
CAD
N/A
|
| LM603012 | Series N/A LM603000 | O.D. (D) N/A 3.0625 in77.788 mm | C - Cup Width N/A 0.6562 in16.667 mm |
CAD
N/A
|
| LM603014 | Series N/A LM603000 | O.D. (D) N/A 3.1486 in79.974 mm | C - Cup Width N/A 0.5937 in15.080 mm |
CAD
N/A
|
| LM603015 | Series N/A LM603000 | O.D. (D) N/A 3.1486 in79.974 mm | C - Cup Width N/A 0.6562 in16.667 mm |
CAD
N/A
|
| LM603019 | Series N/A LM603000 | O.D. (D) N/A 3.0625 in77.788 mm | C - Cup Width N/A 0.6562 in16.667 mm |
CAD
N/A
|
| LM613410 | Series N/A LM613400 | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | C - Cup Width N/A 0.625 in15.875 mm |
CAD
N/A
|
| LM654610 | Series N/A LM654600 | O.D. (D) N/A 14.9960 in380.898 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|
| LM654611 | Series N/A LM654600 | O.D. (D) N/A 14.9610 in380.009 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|
| LM654612 | Series N/A LM654600 | O.D. (D) N/A 15 in381 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|
| LM654612E | Series N/A LM654600 | O.D. (D) N/A 15 in381 mm | C - Cup Width N/A 2.1540 in54.712 mm |
CAD
N/A
|
| LM665910 | Series N/A LM665900 | O.D. (D) N/A 20.2500 in514.350 mm | C - Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| LM665910A | Series N/A LM665900 | O.D. (D) N/A 20.2500 in514.350 mm | C - Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| LM665911 | Series N/A LM665900 | O.D. (D) N/A 20.2500 in514.350 mm | C - Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| LM667714W | Series N/A LM667700 | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | C - Cup Width N/A 2.2098 in56.129 mm |
CAD
N/A
|