Timken® Type TTC, TTCS, TTCL Thrust Tapered Roller Bearings
Timken® Thrust Tapered Bearings
Comprised of two thrust tapered races, rollers and an outside retainer which holds the components together during shipping and installation.
Full complement design (cageless).These thrust bearings are specifically designed for oscillating applications.
Types TTC, TTCS and TTCL are identical except for the outside retainer construction.
1 2
Clear
Filter
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Steering Pivot Rating (lbf)
Steering Pivot Rating (N)
Part Number |
Oil Holes in Retainer |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (T) |
Steering Pivot Rating |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1260-904A1 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.2600 in | O.D. (D) N/A 2.1875 in55.562 mm | Width (T) N/A 0.625 in15.875 mm | Steering Pivot Rating N/A 6200 lbf27600 N |
CAD
N/A
|
| T1260W-90010 | Oil Holes in Retainer N/A Yes | Bore (d) N/A 1.2600 in | O.D. (D) N/A 2.1875 in55.562 mm | Width (T) N/A 0.625 in15.875 mm | Steering Pivot Rating N/A 6200 lbf27600 N |
CAD
N/A
|
| T1260W-90049 | Oil Holes in Retainer N/A Yes | Bore (d) N/A 1.2600 in | O.D. (D) N/A 2.1875 in55.562 mm | Width (T) N/A 0.625 in15.875 mm | Steering Pivot Rating N/A 6200 lbf27600 N |
CAD
N/A
|
| T127-904A1 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.2600 in | O.D. (D) N/A 2.625 in66.675 mm | Width (T) N/A 0.7656 in19.446 mm | Steering Pivot Rating N/A 9450 lbf42200 N |
CAD
N/A
|
| T127W-904A3 | Oil Holes in Retainer N/A Yes | Bore (d) N/A 1.2600 in | O.D. (D) N/A 2.625 in66.675 mm | Width (T) N/A 0.7656 in19.446 mm | Steering Pivot Rating N/A 9450 lbf42200 N |
CAD
N/A
|
| T1381-904A1 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.385 in | O.D. (D) N/A 2.3415 in59.475 mm | Width (T) N/A 0.625 in15.875 mm | Steering Pivot Rating N/A 7000 lbf31200 N |
CAD
N/A
|
| T138XS-904A2 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.385 in | O.D. (D) N/A 2.625 in66.675 mm | Width (T) N/A 0.7656 in19.446 mm | Steering Pivot Rating N/A 9450 lbf42200 N |
CAD
N/A
|
| T144-904A1 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.447 in | O.D. (D) N/A 2.625 in66.675 mm | Width (T) N/A 0.7656 in19.446 mm | Steering Pivot Rating N/A 9450 lbf42200 N |
CAD
N/A
|
| T144W-904A2 | Oil Holes in Retainer N/A Yes | Bore (d) N/A 1.447 in | O.D. (D) N/A 2.625 in66.675 mm | Width (T) N/A 0.7656 in19.446 mm | Steering Pivot Rating N/A 9450 lbf42200 N |
CAD
N/A
|
| T151-904A1 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.51 in | O.D. (D) N/A 2.859 in72.619 mm | Width (T) N/A 0.8438 in21.433 mm | Steering Pivot Rating N/A 10600 lbf47000 N |
CAD
N/A
|
| T151W-904A2 | Oil Holes in Retainer N/A Yes | Bore (d) N/A 1.51 in | O.D. (D) N/A 2.859 in72.619 mm | Width (T) N/A 0.8438 in21.433 mm | Steering Pivot Rating N/A 10600 lbf47000 N |
CAD
N/A
|
| T157-904A1 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.573 in | O.D. (D) N/A 2.859 in72.619 mm | Width (T) N/A 0.8438 in21.433 mm | Steering Pivot Rating N/A 10600 lbf47000 N |
CAD
N/A
|
| T157W-904A2 | Oil Holes in Retainer N/A Yes | Bore (d) N/A 1.573 in | O.D. (D) N/A 2.859 in72.619 mm | Width (T) N/A 0.8438 in21.433 mm | Steering Pivot Rating N/A 10600 lbf47000 N |
CAD
N/A
|
| T178-90011 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.5906 in | O.D. (D) N/A 2.874 in73 mm | Width (T) N/A 0.748 in19 mm | Steering Pivot Rating N/A 10700 lbf47500 N |
CAD
N/A
|
| T163-904A2 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.635 in | O.D. (D) N/A 2.859 in72.619 mm | Width (T) N/A 0.8438 in21.433 mm | Steering Pivot Rating N/A 10600 lbf47000 N |
CAD
N/A
|
| T163W-904A4 | Oil Holes in Retainer N/A Yes | Bore (d) N/A 1.635 in | O.D. (D) N/A 2.859 in72.619 mm | Width (T) N/A 0.8438 in21.433 mm | Steering Pivot Rating N/A 10600 lbf47000 N |
CAD
N/A
|
| T176-904A1 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.76 in | O.D. (D) N/A 3.266 in82.956 mm | Width (T) N/A 0.9375 in23.812 mm | Steering Pivot Rating N/A 14300 lbf64000 N |
CAD
N/A
|
| T176W-904A2 | Oil Holes in Retainer N/A Yes | Bore (d) N/A 1.76 in | O.D. (D) N/A 3.266 in82.956 mm | Width (T) N/A 0.9375 in23.812 mm | Steering Pivot Rating N/A 14300 lbf64000 N |
CAD
N/A
|
| T177-904A1 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.7717 in | O.D. (D) N/A 2.874 in73 mm | Width (T) N/A 0.7874 in20 mm | Steering Pivot Rating N/A 10700 lbf47500 N |
CAD
N/A
|
| T177XA-904A3 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.7717 in | O.D. (D) N/A 2.879 in73.127 mm | Width (T) N/A 0.7874 in20 mm | Steering Pivot Rating N/A 10700 lbf47500 N |
CAD
N/A
|
| T177A-90010 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.7907 in | O.D. (D) N/A 2.874 in73 mm | Width (T) N/A 0.7874 in20 mm | Steering Pivot Rating N/A 10700 lbf47500 N |
CAD
N/A
|
| T1921-90010 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.822 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80.01 mm | Width (T) N/A 0.629 in15.977 mm | Steering Pivot Rating N/A 12700 lbf56500 N |
CAD
N/A
|
| T182-904A1 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.822 in | O.D. (D) N/A 3.266 in82.956 mm | Width (T) N/A 0.9375 in23.812 mm | Steering Pivot Rating N/A 14300 lbf64000 N |
CAD
N/A
|
| T182-904A2 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.822 in | O.D. (D) N/A 3.266 in82.956 mm | Width (T) N/A 0.9375 in23.812 mm | Steering Pivot Rating N/A 14300 lbf64000 N |
CAD
N/A
|
| T189-904A3 | Oil Holes in Retainer N/A No | Bore (d) N/A 1.885 in | O.D. (D) N/A 3.266 in82.956 mm | Width (T) N/A 0.9063 in23.02 mm | Steering Pivot Rating N/A 14300 lbf64000 N |
CAD
N/A
|
1 2