Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Outer Ring Width (C) |
Width (T) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM654649-903A2 | N/A 11.25 in285.75 mm | N/A 14.996 in380.898 mm | N/A 2.5625 in65.088 mm | N/A 1.9375 in49.213 mm | N/A 1 in25.4 mm | N/A 162000 lbf722000 N | N/A 387000 lbf1720000 N | N/A LM654600 |
N/A
|