CAD (0)
▾
GGB DU bushes - inch
GGB DU
DU® self-lubricating split bushings offer very good wear and low friction performance over a wide range of loads, speeds and temperatures in dry running conditions.
Part Number |
B |
Di |
Do |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 02DU02 | B N/A 0.125 in | Di N/A 1/8 in | Do N/A 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 02DU03 | B N/A 0.188 in | Di N/A 1/8 in | Do N/A 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 025DU025 | B N/A 0.154 in | Di N/A 5/32 in | Do N/A 7/32 in |
CAD
N/A
|
| 025DU04 | B N/A 0.25 in | Di N/A 5/32 in | Do N/A 7/32 in |
CAD
N/A
|
| 03DU03 | B N/A 0.188 in | Di N/A 3/16 in | Do N/A 1/4 in |
CAD
N/A
|
| 03DU04 | B N/A 0.25 in | Di N/A 3/16 in | Do N/A 1/4 in |
CAD
N/A
|
| 03DU06 | B N/A 0.375 in | Di N/A 3/16 in | Do N/A 1/4 in |
CAD
N/A
|
| 04DU04 | B N/A 0.25 in | Di N/A 1/4 in | Do N/A 5/16 in |
CAD
N/A
|
| 04DU06 | B N/A 0.375 in | Di N/A 1/4 in | Do N/A 5/16 in |
CAD
N/A
|
| 05DU06 | B N/A 0.375 in | Di N/A 5/16 in | Do N/A 3/8 in |
CAD
N/A
|
| 05DU08 | B N/A 0.5 in | Di N/A 5/16 in | Do N/A 3/8 in |
CAD
N/A
|
| 06DU03 | B N/A 0.188 in | Di N/A 3/8 in | Do N/A 15/32 in |
CAD
N/A
|
| 06DU04 | B N/A 0.25 in | Di N/A 3/8 in | Do N/A 15/32 in |
CAD
N/A
|
| 06DU06 | B N/A 0.375 in | Di N/A 3/8 in | Do N/A 15/32 in |
CAD
N/A
|
| 06DU08 | B N/A 0.5 in | Di N/A 3/8 in | Do N/A 15/32 in |
CAD
N/A
|
| 06DU10 | B N/A 0.625 in | Di N/A 3/8 in | Do N/A 15/32 in |
CAD
N/A
|
| 06DU12 | B N/A 0.75 in | Di N/A 3/8 in | Do N/A 15/32 in |
CAD
N/A
|
| 07DU08 | B N/A 0.5 in | Di N/A 7/16 in | Do N/A 17/32 in |
CAD
N/A
|
| 07DU12 | B N/A 0.75 in | Di N/A 7/16 in | Do N/A 17/32 in |
CAD
N/A
|
| 08DU04 | B N/A 0.25 in | Di N/A 1/2 in | Do N/A 19/32 in |
CAD
N/A
|
| 08DU06 | B N/A 0.375 in | Di N/A 1/2 in | Do N/A 19/32 in |
CAD
N/A
|
| 08DU08 | B N/A 0.5 in | Di N/A 1/2 in | Do N/A 19/32 in |
CAD
N/A
|
| 08DU10 | B N/A 0.625 in | Di N/A 1/2 in | Do N/A 19/32 in |
CAD
N/A
|
| 08DU12 | B N/A 0.75 in | Di N/A 1/2 in | Do N/A 19/32 in |
CAD
N/A
|
| 08DU14 | B N/A 0.875 in | Di N/A 1/2 in | Do N/A 19/32 in |
CAD
N/A
|