CAD (0)
▾
GGB DX bushes - inch DXR series
GGB PMDX
1 2
Part Number |
B |
Di |
Ø dL |
Do |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 008DXR006 | B N/A 0.375 in | Di N/A 1/2 in | Ø dL N/A 5/32 in | Do N/A 19/32 in |
CAD
N/A
|
| 008DXR008 | B N/A 0.5 in | Di N/A 1/2 in | Ø dL N/A 5/32 in | Do N/A 19/32 in |
CAD
N/A
|
| 010DXR010 | B N/A 0.625 in | Di N/A 5/8 in | Ø dL N/A 5/32 in | Do N/A 23/32 in |
CAD
N/A
|
| 010DXR012 | B N/A 0.75 in | Di N/A 5/8 in | Ø dL N/A 5/32 in | Do N/A 23/32 in |
CAD
N/A
|
| 012DXR012 | B N/A 0.75 in | Di N/A 3/4 in | Ø dL N/A 5/32 in | Do N/A 7/8 in |
CAD
N/A
|
| 012DXR016 | B N/A 1 in | Di N/A 3/4 in | Ø dL N/A 5/32 in | Do N/A 7/8 in |
CAD
N/A
|
| 014DXR012 | B N/A 0.75 in | Di N/A 7/8 in | Ø dL N/A 5/32 in | Do N/A 1 in |
CAD
N/A
|
| 014DXR016 | B N/A 1 in | Di N/A 7/8 in | Ø dL N/A 5/32 in | Do N/A 1 in |
CAD
N/A
|
| 016DXR012 | B N/A 0.75 in | Di N/A 1 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 1/8 in |
CAD
N/A
|
| 016DXR016 | B N/A 1 in | Di N/A 1 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 1/8 in |
CAD
N/A
|
| 018DXR012 | B N/A 0.75 in | Di N/A 1 1/8 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 8/32 in |
CAD
N/A
|
| 018DXR016 | B N/A 1 in | Di N/A 1 1/8 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 8/32 in |
CAD
N/A
|
| 020DXR012 | B N/A 0.75 in | Di N/A 1 1/4 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 13/32 in |
CAD
N/A
|
| 020DXR016 | B N/A 1 in | Di N/A 1 1/4 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 13/32 in |
CAD
N/A
|
| 022DXR016 | B N/A 1 in | Di N/A 1 3/8 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 17/32 in |
CAD
N/A
|
| 022DXR024 | B N/A 1.5 in | Di N/A 1 3/8 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 17/32 in |
CAD
N/A
|
| 024DXR016 | B N/A 1 in | Di N/A 1 1/2 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 21/32 in |
CAD
N/A
|
| 024DXR024 | B N/A 1.5 in | Di N/A 1 1/2 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 21/32 in |
CAD
N/A
|
| 024DXR032 | B N/A 2 in | Di N/A 1 1/2 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 21/32 in |
CAD
N/A
|
| 026DXR016 | B N/A 1 in | Di N/A 1 5/8 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 25/32 in |
CAD
N/A
|
| 026DXR024 | B N/A 1.5 in | Di N/A 1 5/8 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 25/32 in |
CAD
N/A
|
| 026DXR032 | B N/A 2 in | Di N/A 1 5/8 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 25/32 in |
CAD
N/A
|
| 028DXR016 | B N/A 1 in | Di N/A 1 3/4 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 028DXR024 | B N/A 1.5 in | Di N/A 1 3/4 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 028DXR032 | B N/A 2 in | Di N/A 1 3/4 in | Ø dL N/A 5/16 in | Do N/A 1 15/16 in |
CAD
N/A
|
1 2