CAD (0)
▾
Fafnir® Single Row Imperial Ball Screw Support Bearings (MM9-H)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM9306WI 2H SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9306WI 2H DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9306WI 2H QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9306WI 2H SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9306WI 2H DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9306WI 2H QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9306WI 2H SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9306WI 2H DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9306WI 2H QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9308WI 2H SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 23.8 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9308WI 2H DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 23.8 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9308WI 2H QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 23.8 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9308WI 2H SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 23.8 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9308WI 2H DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 23.8 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9308WI 2H QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 23.8 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9308WI 2H SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 23.8 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9308WI 2H DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 23.8 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9308WI 2H QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 23.8 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9310WI 2H SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9310WI 2H DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9310WI 2H QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9310WI 2H SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9310WI 2H DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9310WI 2H QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9310WI 2H SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|