CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner)
Key Features
- Available in single, double and multi-row configurations, as well as proprietary sizes
- Designed in collaboration with OE engineers to design, engineer and test bearings for premium performance in many applications
- Power dense designs allow for heavier loads and can help extend bearing life
- Optimized internal geometry lower torque and operating temperatures to extend lubrication system life
- Can be designed to withstand high-corrosive, high-temperature and vacuum or low-lubrication environments with proprietary enhancements
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95474D / 95912 | Bore (d) N/A 4.75 in120.65 mm | O.D. (D) N/A 9.1250 in231.775 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95474D / 95905 | Bore (d) N/A 4.75 in120.65 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95474D / 95962 | Bore (d) N/A 4.75 in120.65 mm | O.D. (D) N/A 9.625 in244.475 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95905 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95926 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95928 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.2510 in234.975 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95929 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.2510 in234.975 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.6022 in142.296 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9665 in49.949 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95962 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.625 in244.475 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95975 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.75 in247.65 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95912 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.1250 in231.775 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95499D / 95923V | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 96851DW / 96140 | Bore (d) N/A 8.5 in215.9 mm | O.D. (D) N/A 14 in355.6 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 297000 lbf1320000 N | Series N/A 96000 |
CAD
N/A
|
| 97500D / 97900 | Bore (d) N/A 5 in127 mm | O.D. (D) N/A 9 in228.6 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.9545 in151.244 mm | Width (T) N/A 6.3125 in160.338 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 147000 lbf655000 N | Series N/A 97000 |
CAD
N/A
|
| 99587D / 99098X | Bore (d) N/A 5.875 in149.225 mm | O.D. (D) N/A 9.8425 in250 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.75 in120.65 mm | Width (T) N/A 4.75 in120.65 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 99000 |
CAD
N/A
|
| 99587D / 99100P | Bore (d) N/A 5.875 in149.225 mm | O.D. (D) N/A 10 in254 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.75 in120.65 mm | Width (T) N/A 4.75 in120.65 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 99000 |
CAD
N/A
|
| 99587D / 99100W | Bore (d) N/A 5.875 in149.225 mm | O.D. (D) N/A 10 in254 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.75 in120.65 mm | Width (T) N/A 4.75 in120.65 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 99000 |
CAD
N/A
|
| EE127094D / 127137 | Bore (d) N/A 9.4970 in241.224 mm | O.D. (D) N/A 13.8125 in350.838 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.25 in107.95 mm | Width (T) N/A 4.25 in107.95 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 127000 |
CAD
N/A
|
| EE127094D / 127138 | Bore (d) N/A 9.4970 in241.224 mm | O.D. (D) N/A 13.9960 in355.498 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.25 in107.95 mm | Width (T) N/A 4.25 in107.95 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 127000 |
CAD
N/A
|
| EE127094D / 127135 | Bore (d) N/A 9.4970 in241.224 mm | O.D. (D) N/A 13.746 in349.148 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.25 in107.95 mm | Width (T) N/A 4.25 in107.95 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 127000 |
CAD
N/A
|
| EE127097DW / 127140 | Bore (d) N/A 9.5070 in241.478 mm | O.D. (D) N/A 14 in355.6 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.25 in107.95 mm | Width (T) N/A 4.25 in107.95 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 127000 |
CAD
N/A
|
| EE127097DW / 127137 | Bore (d) N/A 9.5070 in241.478 mm | O.D. (D) N/A 13.8125 in350.838 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.25 in107.95 mm | Width (T) N/A 4.25 in107.95 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 127000 |
CAD
N/A
|
| EE127097DW / 127138 | Bore (d) N/A 9.5070 in241.478 mm | O.D. (D) N/A 13.9960 in355.498 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.25 in107.95 mm | Width (T) N/A 4.25 in107.95 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 127000 |
CAD
N/A
|
| EE128114D / 128160 | Bore (d) N/A 11.0236 in279.999 mm | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | Inner Ring Width (B) N/A 8.1250 in206.375 mm | Width (T) N/A 8.125 in206.375 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.125 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 362000 lbf1610000 N | Series N/A 128000 |
CAD
N/A
|
| EE129119D / 129174 | Bore (d) N/A 11.81 in299.974 mm | O.D. (D) N/A 17.3208 in439.948 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.3125 in134.938 mm | Width (T) N/A 5.2499 in133.347 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.125 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 351000 lbf1560000 N | Series N/A 129000 |
CAD
N/A
|
| EE129119D / 129172 | Bore (d) N/A 11.81 in299.974 mm | O.D. (D) N/A 17.246 in438.048 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.3125 in134.938 mm | Width (T) N/A 5.2499 in133.347 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.125 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 351000 lbf1560000 N | Series N/A 129000 |
CAD
N/A
|