CAD (0)
▾
Thrust Tapered Roller Bearings-Type TTHD
Thrust Tapered Roller Bearings
- Consists of two thrust tapered races, rollers and cage.
- Generally a heavy-duty bearing that can operate at relatively high speeds.
- Bearing of choice for axial positions in a wide variety of applications including oil well swivels, pulp refiners, extruders and piercing mill thrust blocks.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (lbf)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (T) |
Static Axial Load Rating (Ca0) |
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T135-902A1 | Bore (d) N/A 1.375 in | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | Width (T) N/A 0.625 in15.875 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 71200 lbf320000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 7130 lbf30000 N |
CAD
N/A
|
| T1750-902A1 | Bore (d) N/A 1.75 in | O.D. (D) N/A 3.336 in84.734 mm | Width (T) N/A 0.7188 in18.258 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 97700 lbf430000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 9460 lbf40000 N |
CAD
N/A
|
| T1750-90010 | Bore (d) N/A 1.75 in | O.D. (D) N/A 3.336 in84.734 mm | Width (T) N/A 0.7188 in18.258 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 97700 lbf430000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 9460 lbf40000 N |
CAD
N/A
|
| T200A-902A1 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 4.3125 in109.538 mm | Width (T) N/A 0.875 in22.225 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 181000 lbf800000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 16400 lbf70000 N |
CAD
N/A
|
| T200A-903A2 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 4.3125 in109.538 mm | Width (T) N/A 0.875 in22.225 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 181000 lbf800000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 16400 lbf70000 N |
CAD
N/A
|
| T2520-902A1 | Bore (d) N/A 2.5 in | O.D. (D) N/A 4.625 in117.475 mm | Width (T) N/A 1 in25.4 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 180000 lbf800000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 16900 lbf80000 N |
CAD
N/A
|
| T2520-903A2 | Bore (d) N/A 2.5 in | O.D. (D) N/A 4.625 in117.475 mm | Width (T) N/A 1 in25.4 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 180000 lbf800000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 16900 lbf80000 N |
CAD
N/A
|
| 30TTHD013 | Bore (d) N/A 3 in | O.D. (D) N/A 6.375 in161.925 mm | Width (T) N/A 1.312 in33.325 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 405000 lbf1800000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 37900 lbf170000 N |
CAD
N/A
|
| T311-902A1 | Bore (d) N/A 3 in | O.D. (D) N/A 6.375 in161.925 mm | Width (T) N/A 1.3215 in33.338 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 395000 lbf1760000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 34200 lbf150000 N |
CAD
N/A
|
| T311F-902A3 | Bore (d) N/A 3 in | O.D. (D) N/A 6.375 in161.925 mm | Width (T) N/A 1.3215 in33.338 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 545000 lbf2440000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 281000 lbf1250000 N |
CAD
N/A
|
| T311-903A2 | Bore (d) N/A 3 in | O.D. (D) N/A 6.375 in161.925 mm | Width (T) N/A 1.3215 in33.338 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 395000 lbf1760000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 34200 lbf150000 N |
CAD
N/A
|
| T411-902A4 | Bore (d) N/A 4 in | O.D. (D) N/A 8.5 in215.9 mm | Width (T) N/A 1.8125 in46.038 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 682000 lbf3030000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 56800 lbf250000 N |
CAD
N/A
|
| T411F-902A5 | Bore (d) N/A 4 in | O.D. (D) N/A 8.5 in215.9 mm | Width (T) N/A 1.8125 in46.038 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 945000 lbf4200000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 485000 lbf2160000 N |
CAD
N/A
|
| T411-903A2 | Bore (d) N/A 4 in | O.D. (D) N/A 8.5 in215.9 mm | Width (T) N/A 1.8125 in46.038 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 682000 lbf3030000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 56800 lbf250000 N |
CAD
N/A
|
| T441-902A1 | Bore (d) N/A 4.4 in | O.D. (D) N/A 8.8 in223.52 mm | Width (T) N/A 2.2 in55.88 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 727000 lbf3230000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 60700 lbf270000 N |
CAD
N/A
|
| T441-903A2 | Bore (d) N/A 4.4 in | O.D. (D) N/A 8.8 in223.52 mm | Width (T) N/A 2.2 in55.88 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 727000 lbf3230000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 60700 lbf270000 N |
CAD
N/A
|
| T451-902A1 | Bore (d) N/A 4.5 in | O.D. (D) N/A 9.875 in250.825 mm | Width (T) N/A 2.125 in53.975 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 985000 lbf4380000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 79100 lbf350000 N |
CAD
N/A
|
| T520-902A3 | Bore (d) N/A 5 in | O.D. (D) N/A 9.875 in250.825 mm | Width (T) N/A 2.1875 in55.563 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 831000 lbf3700000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 69500 lbf310000 N |
CAD
N/A
|
| F-530-A | Bore (d) N/A 5 in | O.D. (D) N/A 10.5 in266.7 mm | Width (T) N/A 2.3125 in58.738 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1060000 lbf4720000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 60100 lbf265000 N |
CAD
N/A
|
| T511-902A3 | Bore (d) N/A 5 in | O.D. (D) N/A 10.5 in266.7 mm | Width (T) N/A 2.3125 in58.738 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1030000 lbf4580000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 83600 lbf370000 N |
CAD
N/A
|
| T511F-902A5 | Bore (d) N/A 5 in | O.D. (D) N/A 10.5 in266.7 mm | Width (T) N/A 2.3125 in58.738 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1430000 lbf6350000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 730000 lbf3260000 N |
CAD
N/A
|
| T511-903A2 | Bore (d) N/A 5 in | O.D. (D) N/A 10.5 in266.7 mm | Width (T) N/A 2.3125 in58.738 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1030000 lbf4580000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 83600 lbf370000 N |
CAD
N/A
|
| T511A-902A4 | Bore (d) N/A 5.0625 in | O.D. (D) N/A 10.5 in266.7 mm | Width (T) N/A 2.3125 in58.738 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1030000 lbf4580000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 83600 lbf370000 N |
CAD
N/A
|
| T9250FA-90015 | Bore (d) N/A 5.5 in | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | Width (T) N/A 5 in127 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 7050000 lbf31200000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3600000 lbf16050000 N |
CAD
N/A
|
| N-3247-A | Bore (d) N/A 6 in | O.D. (D) N/A 11.5 in292.1 mm | Width (T) N/A 3 in76.2 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1150000 lbf5120000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 83680 lbf370000 N |
CAD
N/A
|