CAD (0)
▾
Thrust Spherical Roller Bearings - Marine
TIMKEN® Engineered Bearings - Marine
Thrust spherical roller bearings (type TSR) are ideal for applications where conditions include heavy loads, difficulties in establishing or maintaining housing alignment and problems with shaft deflection.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (T) (mm)
Width (T) (in)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (N)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (lbf)
Thermal Speed Rating (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (T) |
Static Axial Load Rating (Ca0) |
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) |
Thermal Speed Rating |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29420EJN1 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 210 mm8.268 in | Width (T) N/A 67 mm2.638 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2390000 N536000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1020000 N230000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1800 rpm |
CAD
N/A
|
| 29324EJN1 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 210 mm8.268 in | Width (T) N/A 54 mm2.126 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2070000 N466000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 768000 N173000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 29424EJN1 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 250 mm9.843 in | Width (T) N/A 78 mm3.071 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 3320000 N746000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1390000 N312000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 29326EJN1 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 225 mm8.858 in | Width (T) N/A 58 mm2.284 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2410000 N543000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 852000 N192000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1600 rpm |
CAD
N/A
|
| 29426EJN1 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 270 mm10.63 in | Width (T) N/A 85 mm3.346 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 3870000 N871000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1600000 N359000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1400 rpm |
CAD
N/A
|
| 29328EJN1 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 240 mm9.449 in | Width (T) N/A 60 mm2.362 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2710000 N609000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 970000 N218000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1500 rpm |
CAD
N/A
|
| 29428EJN1 | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.024 in | Width (T) N/A 85 mm3.346 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4110000 N924000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1640000 N369000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 29330EJ | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 250 mm9.843 in | Width (T) N/A 60 mm2.362 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2760000 N620000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 993000 N223000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1400 rpm |
CAD
N/A
|
| 29330EJN1 | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 250 mm9.843 in | Width (T) N/A 60 mm2.362 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2760000 N620000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 993000 N223000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1400 rpm |
CAD
N/A
|
| 29332EJN1 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 270 mm10.63 in | Width (T) N/A 67 mm2.638 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 3370000 N758000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1190000 N267000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 29334EJN1 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.024 in | Width (T) N/A 67 mm2.638 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 3430000 N770000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1230000 N277000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 29434EJN1 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.386 in | Width (T) N/A 103 mm4.055 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6140000 N1380000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2380000 N536000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 29336EJN1 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (T) N/A 73.03 mm2.875 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4130000 N927000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1430000 N322000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 29436EJ | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 360 mm14.173 in | Width (T) N/A 109.03 mm4.291 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 7090000 N1590000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2660000 N598000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 990 rpm |
CAD
N/A
|
| 29436EJN1 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 360 mm14.173 in | Width (T) N/A 109.03 mm4.291 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 7090000 N1590000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2660000 N598000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 990 rpm |
CAD
N/A
|
| 29338EJ | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.598 in | Width (T) N/A 78.13 mm3.076 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4550000 N1020000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1620000 N364000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 29338EJN1 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.598 in | Width (T) N/A 78.13 mm3.076 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4550000 N1020000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1620000 N364000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 29340EJN1 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.386 in | Width (T) N/A 85.04 mm3.348 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 5370000 N1210000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1880000 N423000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1000 rpm |
CAD
N/A
|
| 29344EJN1 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 360 mm14.172 in | Width (T) N/A 85.03 mm3.348 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 5840000 N1310000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1950000 N437000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 29348EJN1 | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 380 mm14.961 in | Width (T) N/A 85.03 mm3.348 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6280000 N1410000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2040000 N458000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 870 rpm |
CAD
N/A
|
| 29448EJN1 | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (T) N/A 122 mm4.803 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 9520000 N2140000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3410000 N767000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 770 rpm |
CAD
N/A
|