Timken® Type TTHDFL-V-Flat Thrust Tapered Roller Bearings
Timken® Thrust Tapered Bearings
Timken Type TTHDFL‑V‑Flat thrust tapered roller bearings are engineered for high axial load capacity and reliable performance in demanding industrial applications. Featuring a flat-seated flange design and precision‑machined tapered rollers, these bearings provide excellent thrust handling, stable alignment, and reduced friction under heavy-duty operating conditions. Built from premium materials and manufactured to tight tolerances, TTHDFL‑V‑Flat bearings deliver long service life and consistent performance in applications where axial forces and durability are critical. With a design that simplifies installation and maintenance, Timken® Type TTHDFL‑V‑Flat thrust tapered roller bearings help OEMs and maintenance teams optimize uptime, lower lifecycle costs, and maintain peak operational efficiency.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (lbf)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (T) |
Static Axial Load Rating (Ca0) |
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-8515-A | Bore (d) N/A 3 in | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Width (T) N/A 1.312 in33.325 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 584000 lbf2600000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 44300 lbf200000 N |
CAD
N/A
|
| W-3490-A | Bore (d) N/A 3 1/2 in | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | Width (T) N/A 2 in50.8 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 551000 lbf2450000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 56500 lbf250000 N |
CAD
N/A
|
| N-3568-A | Bore (d) N/A 4 in | O.D. (D) N/A 9.7500 in247.650 mm | Width (T) N/A 2.625 in66.675 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1153000 lbf5130000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 87800 lbf390000 N |
CAD
N/A
|
| 120TTVF85 OO487 | Bore (d) N/A 4.7244 in | O.D. (D) N/A 11.811 in300 mm | Width (T) N/A 3.1103 in79 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1640000 lbf7310000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 140000 lbf620000 N |
CAD
N/A
|
| T4920-90010 | Bore (d) N/A 4.921 in | O.D. (D) N/A 7 5/16 in185.738 mm | Width (T) N/A 1 in25.4 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 282000 lbf1250000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 21000 lbf90000 N |
CAD
N/A
|
| N-3586-A | Bore (d) N/A 4.9985 in | O.D. (D) N/A 11.0000 in279.400 mm | Width (T) N/A 2.3125 in58.738 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1580000 lbf7020000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 117000 lbf520000 N |
CAD
N/A
|
| W-3217-B | Bore (d) N/A 5 in | O.D. (D) N/A 10.5 in266.7 mm | Width (T) N/A 2.3125 in58.738 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1080000 lbf4780000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 89000 lbf400000 N |
CAD
N/A
|
| D-3461-C | Bore (d) N/A 5 in | O.D. (D) N/A 10.5 in266.7 mm | Width (T) N/A 2.3125 in58.738 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1080000 lbf4780000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 89000 lbf400000 N |
CAD
N/A
|
| T660V-90011 | Bore (d) N/A 6.6250 in | O.D. (D) N/A 12 in304.8 mm | Width (T) N/A 2.75 in69.85 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1460000 lbf6510000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 111000 lbf490000 N |
CAD
N/A
|
| G-3304-B | Bore (d) N/A 6.6250 in | O.D. (D) N/A 12 in304.8 mm | Width (T) N/A 2.75 in69.85 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1610000 lbf7170000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 130000 lbf580000 N |
CAD
N/A
|
| S-4059-B | Bore (d) N/A 6.8750 in | O.D. (D) N/A 14.1250 in358.775 mm | Width (T) N/A 3.25 in82.55 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1252000 lbf5570000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 597000 lbf2660000 N |
CAD
N/A
|
| W-3218-B | Bore (d) N/A 7.0000 in | O.D. (D) N/A 14.5000 in368.300 mm | Width (T) N/A 3.235 in82.169 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2670000 lbf11900000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 198000 lbf880000 N |
CAD
N/A
|
| C-8435-A | Bore (d) N/A 7.0000 in | O.D. (D) N/A 14.5000 in368.300 mm | Width (T) N/A 3.25 in82.55 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2670000 lbf11900000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 198000 lbf880000 N |
CAD
N/A
|
| G-3353-B | Bore (d) N/A 7.0000 in | O.D. (D) N/A 14.5000 in368.300 mm | Width (T) N/A 3.25 in82.55 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2530000 lbf11250000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 171000 lbf760000 N |
CAD
N/A
|
| N-3559-A | Bore (d) N/A 7.0000 in | O.D. (D) N/A 16.25 in412.75 mm | Width (T) N/A 4.375 in111.125 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2920000 lbf13000000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 237000 lbf1060000 N |
CAD
N/A
|
| B-8809-C | Bore (d) N/A 7.875 in | O.D. (D) N/A 15.97 in405.643 mm | Width (T) N/A 4.375 in111.125 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2920000 lbf13000000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 237000 lbf1060000 N |
CAD
N/A
|
| N-3553-A | Bore (d) N/A 8 in | O.D. (D) N/A 16.5000 in419.100 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 3070000 lbf13700000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 241000 lbf1070000 N |
CAD
N/A
|
| T-6240-A | Bore (d) N/A 9.0000 in | O.D. (D) N/A 19.0000 in482.600 mm | Width (T) N/A 4-1/8 in104.775 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4590000 lbf20400000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 320000 lbf1430000 N |
CAD
N/A
|
| V-463-A | Bore (d) N/A 9.25 in | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | Width (T) N/A 6 in152.4 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6950000 lbf30900000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 519000 lbf2310000 N |
CAD
N/A
|
| N-3506-A | Bore (d) N/A 9.5000 in | O.D. (D) N/A 21.75 in552.45 mm | Width (T) N/A 5.5 in139.7 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6990000 lbf31100000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 499000 lbf2220000 N |
CAD
N/A
|
| N-3560-A | Bore (d) N/A 9.5000 in | O.D. (D) N/A 23.0 in584.2 mm | Width (T) N/A 6 in152.4 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 7580000 lbf33700000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 551000 lbf2450000 N |
CAD
N/A
|
| I-2077-C | Bore (d) N/A 9.999 in | O.D. (D) N/A 20.0000 in508.000 mm | Width (T) N/A 3.75 in95.25 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4400000 lbf19600000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 307000 lbf1370000 N |
CAD
N/A
|
| C-8326-A | Bore (d) N/A 10.0000 in | O.D. (D) N/A 20.0000 in508.000 mm | Width (T) N/A 4.25 in107.95 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 5050000 lbf22500000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 358000 lbf1590000 N |
CAD
N/A
|
| C-8184-A | Bore (d) N/A 10.0000 in | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | Width (T) N/A 5 in127 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6370000 lbf28300000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 457000 lbf2030000 N |
CAD
N/A
|
| T10100V-902A1 | Bore (d) N/A 10.1 in | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | Width (T) N/A 6.485 in164.719 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6370000 lbf28300000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 465000 lbf2070000 N |
CAD
N/A
|