Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Type |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321WN MBR SU | N/A 105.000 mm | N/A 8.8583 in225 mm | N/A 1.9291 in49 mm | N/A 40 º | N/A 51000 lbf226000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 43000 lbf191000 N |
N/A
|
| 7222WN MBR | N/A 110 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 40 º | N/A 39000 lbf173000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 32500 lbf134000 N |
N/A
|
| 7222WN MBR SU | N/A 110 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 40 º | N/A 39000 lbf173000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 32500 lbf134000 N |
N/A
|
| 7322WN MBR | N/A 110 mm | N/A 9.4488 in240 mm | N/A 1.9685 in50 mm | N/A 40 º | N/A 57000 lbf253000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 51000 lbf226000 N |
N/A
|
| 7322WN MBR SU | N/A 110 mm | N/A 9.4488 in240 mm | N/A 1.9685 in50 mm | N/A 40 º | N/A 57000 lbf253000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 51000 lbf226000 N |
N/A
|
| 7224WN MBR | N/A 120 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40 º | N/A 42500 lbf188000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 36500 lbf160000 N |
N/A
|
| 7224WN MBR SU | N/A 120 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40 º | N/A 42500 lbf188000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 36500 lbf160000 N |
N/A
|
| 7324WN MBR | N/A 120 mm | N/A 10.2362 in260 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 40 º | N/A 64000 lbf284000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 58500 lbf259000 N |
N/A
|
| 7324WN MBR SU | N/A 120 mm | N/A 10.2362 in260 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 40 º | N/A 64000 lbf284000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 58500 lbf259000 N |
N/A
|
| 7226WN MBR | N/A 130 mm | N/A 9.0551 in230.000 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40 º | N/A 47500 lbf211000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 43000 lbf176000 N |
N/A
|
| 7226WN MBR SU | N/A 130 mm | N/A 9.0551 in230.000 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40 º | N/A 47500 lbf211000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 43000 lbf176000 N |
N/A
|
| 7326WN MBR | N/A 130 mm | N/A 11.0236 in280 mm | N/A 2.2835 in58 mm | N/A 40 º | N/A 71000 lbf315000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 68000 lbf302000 N |
N/A
|
| 7326WN MBR SU | N/A 130 mm | N/A 11.0236 in280 mm | N/A 2.2835 in58 mm | N/A 40 º | N/A 71000 lbf315000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 68000 lbf302000 N |
N/A
|
| 7228WN MBR | N/A 140 mm | N/A 9.8425 in250 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 40 º | N/A 50000 lbf224000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 47500 lbf200000 N |
N/A
|
| 7228WN MBR SU | N/A 140 mm | N/A 9.8425 in250 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 40 º | N/A 50000 lbf224000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 47500 lbf200000 N |
N/A
|
| 7328WN MBR | N/A 140 mm | N/A 11.811 in300 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 40 º | N/A 76500 lbf339000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 78000 lbf346000 N |
N/A
|
| 7328WN MBR SU | N/A 140 mm | N/A 11.811 in300 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 40 º | N/A 76500 lbf339000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 78000 lbf346000 N |
N/A
|
| 7230WN MBR | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 40 º | N/A 56000 lbf248000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 56000 lbf240000 N |
N/A
|
| 7230WN MBR SU | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 40 º | N/A 56000 lbf248000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 56000 lbf240000 N |
N/A
|
| 7330WN MBR | N/A 150 mm | N/A 12.5984 in320 mm | N/A 2.5591 in65 mm | N/A 40 º | N/A 83000 lbf368000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 88000 lbf390000 N |
N/A
|
| 7330WN MBR SU | N/A 150 mm | N/A 12.5984 in320 mm | N/A 2.5591 in65 mm | N/A 40 º | N/A 83000 lbf368000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 88000 lbf390000 N |
N/A
|