Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Outer Ring Width (C) |
Width (T) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL582949-90013 | N/A 29.0000 in736.600 mm | N/A 32.5000 in825.500 mm | N/A 1.2500 in31.750 mm | N/A 1.0000 in25.400 mm | N/A 0.5 in12.7 mm | N/A 95300 lbf424000 N | N/A 291000 lbf1300000 N | N/A LL582900 |
N/A
|