Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9300HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.9449 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.9448 in24.000 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9300WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 3.3072 in84 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9300HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.9449 in24.000 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9300HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A
|