CAD (0)
▾
Fafnir® Single Row Angular Contact Ball Bearings (7200, 7300, 7400)
Angular Contact Ball Bearings
Timken Fafnir
Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- One-piece, ball-piloted, pressed brass cage
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Type |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201K | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1600 lbf7100 N | Cage Type N/A Nylon Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 630 lbf2790 N |
CAD
N/A
|
| 7202W | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.4331 in11 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2320 lbf10300 N | Cage Type N/A Nylon Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1060 lbf4700 N |
CAD
N/A
|
| 7202W DU | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.4331 in11 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2320 lbf10300 N | Cage Type N/A Nylon Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1060 lbf4700 N |
CAD
N/A
|
| 7202W SU | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.4331 in11 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2320 lbf10300 N | Cage Type N/A Nylon Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1060 lbf4700 N |
CAD
N/A
|
| 7203W | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.5748 in40.000 mm | Width (C) N/A 0.4727 in12 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3200 lbf14200 N | Cage Type N/A Nylon Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1560 lbf6930 N |
CAD
N/A
|
| 7203W SU | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.5748 in40.000 mm | Width (C) N/A 0.4727 in12 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3200 lbf14200 N | Cage Type N/A Nylon Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1560 lbf6930 N |
CAD
N/A
|
| 7303WN | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4550 lbf20200 N | Cage Type N/A Steel Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2080 lbf9200 N |
CAD
N/A
|
| 7303W | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4550 lbf20200 N | Cage Type N/A Steel Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2080 lbf9200 N |
CAD
N/A
|
| 7303W SU | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4550 lbf20200 N | Cage Type N/A Steel Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2080 lbf9200 N |
CAD
N/A
|
| 7303WN SU | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4550 lbf20200 N | Cage Type N/A Steel Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2080 lbf9200 N |
CAD
N/A
|
| 7204WN | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3800 lbf16800 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1830 lbf8100 N |
CAD
N/A
|
| 7204W SU | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3800 lbf16800 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1830 lbf8100 N |
CAD
N/A
|
| 7204WN SU | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3800 lbf16800 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1830 lbf8100 N |
CAD
N/A
|
| 7304WN | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4400 lbf19500 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2160 lbf9590 N |
CAD
N/A
|
| 7304WN SU | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4400 lbf19500 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2160 lbf9590 N |
CAD
N/A
|
| 7205WN | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3750 lbf16600 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2120 lbf9400 N |
CAD
N/A
|
| 7205W SU | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3750 lbf16600 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2120 lbf9400 N |
CAD
N/A
|
| 7205WN SU | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3750 lbf16600 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2120 lbf9400 N |
CAD
N/A
|
| 7305WN | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6693 in17 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26500 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3000 lbf13300 N |
CAD
N/A
|
| 7305WN SU | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6693 in17 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26500 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3000 lbf13300 N |
CAD
N/A
|
| 7405W | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12000 lbf53300 N | Cage Type N/A Steel Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5850 lbf25900 N |
CAD
N/A
|
| 7405W SU | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12000 lbf53300 N | Cage Type N/A Steel Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5850 lbf25900 N |
CAD
N/A
|
| 7206WN | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5200 lbf23000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3050 lbf13500 N |
CAD
N/A
|
| 7206WN DU | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5200 lbf23000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3050 lbf13500 N |
CAD
N/A
|
| 7206WN SU | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5200 lbf23000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3050 lbf13500 N |
CAD
N/A
|