Timken Self-Aligning Ball Bearings deliver superior performance for applications where shaft deflection or mounting inaccuracies occur. Engineered to handle up to 3° misalignment (1.5° for sealed versions), these bearings maintain reliability without sacrificing lifespan. Featuring cooler-running polymer cages for improved lubricant flow and reduced friction, they ensure longer grease life and consistent operation at high speeds. Available in open or sealed designs, with cylindrical or tapered bores and normal (C0) or C3 clearance, Timken bearings are ISO-compliant and interchangeable with competitor metric products.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (mm)
Width (B) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Static Radial Load Rating (C0) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Misalignment Angle |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Load Rating |
Limiting Speed |
Reference Speed |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201TN1 | N/A 12 mm | N/A 32 mm | N/A 10 mm | N/A 3 º | N/A 13.95 º | N/A 5800 N | N/A 1300 N | N/A 28000 rpm | N/A 21000 rpm |
N/A
|
| 2201TN1 | N/A 12 mm | N/A 32 mm | N/A 14 mm | N/A 3 º | N/A 19.34 º | N/A 9700 N | N/A 1900 N | N/A 24000 rpm | N/A 23000 rpm |
N/A
|
| 2201TN1-2RS | N/A 12 mm | N/A 32 mm | N/A 14 mm | N/A 1.5 º | N/A 13.95 º | N/A 5800 N | N/A 1300 N | N/A 15000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1202TN1 | N/A 15 mm | N/A 35 mm | N/A 11 mm | N/A 3 º | N/A 12.69 º | N/A 7800 N | N/A 1750 N | N/A 24000 rpm | N/A 19000 rpm |
N/A
|
| 2202TN1 | N/A 15 mm | N/A 35 mm | N/A 14 mm | N/A 3 º | N/A 17.00 º | N/A 9800 N | N/A 2100 N | N/A 22000 rpm | N/A 20000 rpm |
N/A
|
| 2202TN1-2RS | N/A 15 mm | N/A 35 mm | N/A 14 mm | N/A 1.5 º | N/A 12.69 º | N/A 7800 N | N/A 1800 N | N/A 13000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1203TN1 | N/A 17 mm | N/A 40 mm | N/A 12 mm | N/A 3 º | N/A 12.25 º | N/A 8200 N | N/A 2000 N | N/A 22000 rpm | N/A 17000 rpm |
N/A
|
| 2203TN1 | N/A 17 mm | N/A 40 mm | N/A 16 mm | N/A 3 º | N/A 17.06 º | N/A 12000 N | N/A 2800 N | N/A 19000 rpm | N/A 17000 rpm |
N/A
|
| 2203TN1-2RS | N/A 17 mm | N/A 40 mm | N/A 16 mm | N/A 1.5 º | N/A 12.25 º | N/A 8200 N | N/A 2000 N | N/A 11000 rpm | N/A |
N/A
|
| 2303TN1-2RS | N/A 17 mm | N/A 47 mm | N/A 19 mm | N/A 1.5 º | N/A 12.21 º | N/A 13100 N | N/A 3200 N | N/A 10000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1204TN1 | N/A 20 mm | N/A 47 mm | N/A 14 mm | N/A 3 º | N/A 10.63 º | N/A 10100 N | N/A 2600 N | N/A 18000 rpm | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2204TN1 | N/A 20 mm | N/A 47 mm | N/A 18 mm | N/A 3 º | N/A 16.20 º | N/A 15000 N | N/A 3550 N | N/A 17000 rpm | N/A 16000 rpm |
N/A
|
| 2204TN1-2RS | N/A 20 mm | N/A 47 mm | N/A 18 mm | N/A 1.5 º | N/A 10.63 º | N/A 10100 N | N/A 2610 N | N/A 9500 rpm | N/A |
N/A
|
| 1204TN1-C3 | N/A 20 mm | N/A 47 mm | N/A 14 mm | N/A 3 º | N/A 10.63 º | N/A 10100 N | N/A 2600 N | N/A 18000 rpm | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2204TN1-2RS-C3 | N/A 20 mm | N/A 47 mm | N/A 18 mm | N/A 1.5 º | N/A 10.63 º | N/A 10100 N | N/A 2610 N | N/A 9500 rpm | N/A |
N/A
|
| 1304TN1 | N/A 20 mm | N/A 52 mm | N/A 15 mm | N/A 3 º | N/A 10.97 º | N/A 12800 N | N/A 3330 N | N/A 16000 rpm | N/A 12000 rpm |
N/A
|
| 2304TN1-2RS | N/A 20 mm | N/A 52 mm | N/A 21 mm | N/A 1.5 º | N/A 10.97 º | N/A 12800 N | N/A 3330 N | N/A 8500 rpm | N/A |
N/A
|
| 1205TN1 | N/A 25 mm | N/A 52 mm | N/A 15 mm | N/A 3 º | N/A 10.06 º | N/A 12500 N | N/A 3300 N | N/A 16000 rpm | N/A 13000 rpm |
N/A
|
| 2205TN1 | N/A 25 mm | N/A 52 mm | N/A 18 mm | N/A 3 º | N/A 13.31 º | N/A 17600 N | N/A 4460 N | N/A 15000 rpm | N/A 13000 rpm |
N/A
|
| 2205TN1-2RS | N/A 25 mm | N/A 52 mm | N/A 18 mm | N/A 1.5 º | N/A 10.06 º | N/A 12500 N | N/A 3290 N | N/A 8000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1205KTN1-C3 | N/A 25 mm | N/A 52 mm | N/A 15 mm | N/A 3 º | N/A 10.06 º | N/A 12500 N | N/A 3300 N | N/A 16000 rpm | N/A 13000 rpm |
N/A
|
| 1205TN1-C3 | N/A 25 mm | N/A 52 mm | N/A 15 mm | N/A 3 º | N/A 10.06 º | N/A 12500 N | N/A 3300 N | N/A 16000 rpm | N/A 13000 rpm |
N/A
|
| 2205KTN1-C3 | N/A 25 mm | N/A 52 mm | N/A 18 mm | N/A 3 º | N/A 13.31 º | N/A 17600 N | N/A 4460 N | N/A 15000 rpm | N/A 13000 rpm |
N/A
|
| 2205TN1-2RS-C3 | N/A 25 mm | N/A 52 mm | N/A 18 mm | N/A 1.5 º | N/A 10.06 º | N/A 12500 N | N/A 3290 N | N/A 8000 rpm | N/A |
N/A
|
| 2205TN1-C3 | N/A 25 mm | N/A 52 mm | N/A 18 mm | N/A 3 º | N/A 13.31 º | N/A 17600 N | N/A 4460 N | N/A 15000 rpm | N/A 13000 rpm |
N/A
|