Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (B1) (in)
Width (B1) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B1) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMN104K | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Width (B1) N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN104KB | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Width (B1) N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1105KRRB | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1105KLLB | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1105KPPB2 | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA105RRB | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1105KRRB | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1105KLLB | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1105KPPB2 | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA105RRB | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1105KRR | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1105KLL | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA105RR | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1105KLLG | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1105K | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1105KB | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA105DD | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 1.531 in38.89 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3050 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN105KRRB | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Width (B1) N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4120 lbf18300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8340 lbf37100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SMN105K | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Width (B1) N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN105KB | Bore (d) N/A 1 5/16 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Width (B1) N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1106KRRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1106KLLB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1106KPPB2 | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA106RRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1106KRR | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Width (B1) N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|