Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (B1) (in)
Width (B1) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B1) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL012NPPB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.654 in42 mm | Width (B1) N/A 0.969 in24.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1000 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2320 lbf10400 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL012NPP | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.654 in42 mm | Width (B1) N/A 0.969 in24.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1000 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2320 lbf10400 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1012KRRB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1012KLLB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| GRA012RRB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.2200 in31.000 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1012KRR | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1012KLL | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| GRA012RR | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.2200 in31.000 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1012KRRB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1480 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1012KLLB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA012RRB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.2200 in31.000 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1012KRR | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1012KLL | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA012RR | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.2200 in31.000 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1012KR | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1012KL | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1012KLLG | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.719 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1400 lbf6200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3200 lbf14300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1012K | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.719 in43.66 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1400 lbf6200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3200 lbf14300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1012KB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.719 in43.66 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1400 lbf6200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3200 lbf14300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA012DD | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1400 lbf6200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3200 lbf14300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN012K | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.844 in46.83 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1760 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4000 lbf17600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN012KB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.844 in46.83 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1760 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4000 lbf17600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GE20KRRB | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE20RRB | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.2200 in31.000 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE20KRR | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8500 in47 mm | Width (B1) N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|