Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9307HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 640 lbf2850 N | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 36600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 670 lbf2980 N | N/A 1080 lbf4804 N | N/A 30400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 590 lbf2624 N | N/A 1080 lbf4804 N | N/A 33000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9307HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 710 lbf3160 N | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 30500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9307HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 640 lbf2850 N | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 36600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 670 lbf2980 N | N/A 1080 lbf4804 N | N/A 30400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 590 lbf2624 N | N/A 1080 lbf4804 N | N/A 33000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9307HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 710 lbf3160 N | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 30500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9307HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 640 lbf2850 N | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 36600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 670 lbf2980 N | N/A 1080 lbf4804 N | N/A 30400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 590 lbf2624 N | N/A 1080 lbf4804 N | N/A 33000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 590 lbf2624 N | N/A 1080 lbf4804 N | N/A 36400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 670 lbf2980 N | N/A 1080 lbf4804 N | N/A 30400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 640 lbf2850 N | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 36600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9307HX SUL | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 640 lbf2850 N | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 36600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9307HX DUL | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 640 lbf2850 N | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 36600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 710 lbf3160 N | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 30500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9307HX SUL | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 710 lbf3160 N | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 30500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9107HXCRSUL | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 1670 lbf7430 N | N/A 3220 lbf14300 N | N/A 26800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9107HXCRSUL | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 1490 lbf6620 N | N/A 3220 lbf14300 N | N/A 32160 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXCRSUL | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 1750 lbf7770 N | N/A 3380 lbf15000 N | N/A 29800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXCRSUL | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 1560 lbf6920 N | N/A 3380 lbf15000 N | N/A 35700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9107HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 1670 lbf7430 N | N/A 3220 lbf14300 N | N/A 26800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9107HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 1490 lbf6620 N | N/A 3220 lbf14300 N | N/A 32160 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 1750 lbf7770 N | N/A 3380 lbf15000 N | N/A 29800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|