Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9313HXCRSUL | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 17800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9313HXCRSUL | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2230 lbf9920 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 21400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXCRSUL | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2340 lbf10400 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 16000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXCRSUL | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2080 lbf9250 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 21200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 17800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9313HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2230 lbf9920 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 21400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2340 lbf10400 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 16000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2080 lbf9250 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 21200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 17800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9313HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2230 lbf9920 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 21400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2340 lbf10400 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 16000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2080 lbf9250 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 21200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 17800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9313HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2230 lbf9920 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 21400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2340 lbf10400 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 16000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2080 lbf9250 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 21200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXCRSUM | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 17800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9313HXCRSUM | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2230 lbf9920 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 21400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXCRSUM | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2340 lbf10400 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 16000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXCRSUM | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2080 lbf9250 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 21200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 17800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9313HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2230 lbf9920 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 21400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2340 lbf10400 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 16000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2080 lbf9250 N | N/A 3320 lbf14800 N | N/A 21200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 3530 lbf15700 N | N/A 17800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|