Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9314HX DUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|