Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9300WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9300WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1460 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9300WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 360 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9300WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 320 lbf1410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9300WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9300WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1460 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9300WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 360 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9300WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 320 lbf1410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9300WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.4720 in12.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9300WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.4720 in12.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1460 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9300WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.4720 in12.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 360 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9300WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.4720 in12.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 320 lbf1410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9300WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.4720 in12.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9300WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.4720 in12.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1460 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9300WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.4720 in12.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 360 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9300WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.4720 in12.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 320 lbf1410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9300WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.709 in18.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9300WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.709 in18.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1460 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9300WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.709 in18.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 360 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9300WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.709 in18.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 320 lbf1410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9300WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.709 in18.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9300WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.709 in18.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1460 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9300WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.709 in18.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 360 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9300WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.709 in18.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 320 lbf1410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 760 lbf3380 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9300WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 0.866 in22 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.945 in24.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 790 lbf3510 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|