Print Back
Timken Self-Aligning Ball Bearings deliver superior performance for applications where shaft deflection or mounting inaccuracies occur. Engineered to handle up to 3° misalignment (1.5° for sealed versions), these bearings maintain reliability without sacrificing lifespan. Featuring cooler-running polymer cages for improved lubricant flow and reduced friction, they ensure longer grease life and consistent operation at high speeds. Available in open or sealed designs, with cylindrical or tapered bores and normal (C0) or C3 clearance, Timken bearings are ISO-compliant and interchangeable with competitor metric products.
Timken® Self-Aligning Ball Bearings-Main_Family-Picture-2026
1 2 3 4 5 »  

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Outside Ring Width B

Features

Misalignment Angle

Contact Angle

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Static Load Rating

Limiting Speed

Reference Speed

CAD

2211TN1-2RS N/A 55.000 mm N/A 100.000 mm N/A 25 mm N/A Seals N/A 1.5 º N/A 7.23 º N/A 27200 N N/A 10000 N N/A 3900 rpm N/A N/A
1211KTN1-C3 N/A 55.000 mm N/A 100.000 mm N/A 21 mm N/A Open N/A 3 º N/A 7.23 º N/A 27200 N N/A 10000 N N/A 7500 rpm N/A 6900 rpm N/A
1211TN1-C3 N/A 55.000 mm N/A 100.000 mm N/A 21 mm N/A Open N/A 3 º N/A 7.23 º N/A 27200 N N/A 10000 N N/A 7500 rpm N/A 6900 rpm N/A
2211KTN1-2RS-C3 N/A 55.000 mm N/A 100.000 mm N/A 25 mm N/A Seals N/A 1.5 º N/A 7.23 º N/A 27200 N N/A 10000 N N/A 3900 rpm N/A N/A
2211KTN1-C3 N/A 55.000 mm N/A 100.000 mm N/A 25 mm N/A Open N/A 3 º N/A 8.19 º N/A 39500 N N/A 12500 N N/A 7000 rpm N/A 6800 rpm N/A
1311TN1 N/A 55.000 mm N/A 120.000 mm N/A 29 mm N/A Open N/A 3 º N/A 8.96 º N/A 52500 N N/A 17900 N N/A 6000 rpm N/A 5800 rpm N/A
2311TN1 N/A 55.000 mm N/A 120.000 mm N/A 43 mm N/A Open N/A 3 º N/A 15.57 º N/A 78300 N N/A 24000 N N/A 5700 rpm N/A 7100 rpm N/A
1311KTN1-C3 N/A 55.000 mm N/A 120.000 mm N/A 29 mm N/A Open N/A 3 º N/A 8.96 º N/A 52500 N N/A 17900 N N/A 6000 rpm N/A 5800 rpm N/A
1311TN1-C3 N/A 55.000 mm N/A 120.000 mm N/A 29 mm N/A Open N/A 3 º N/A 8.96 º N/A 52500 N N/A 17900 N N/A 6000 rpm N/A 5800 rpm N/A
2311KTN1-C3 N/A 55.000 mm N/A 120.000 mm N/A 43 mm N/A Open N/A 3 º N/A 15.57 º N/A 78300 N N/A 24000 N N/A 5700 rpm N/A 7100 rpm N/A
1212TN1 N/A 60.000 mm N/A 110.000 mm N/A 22 mm N/A Open N/A 3 º N/A 6.90 º N/A 30600 N N/A 11500 N N/A 6900 rpm N/A 6300 rpm N/A
2212TN1 N/A 60.000 mm N/A 110.000 mm N/A 28 mm N/A Open N/A 3 º N/A 8.88 º N/A 48600 N N/A 16500 N N/A 6300 rpm N/A 6400 rpm N/A
2212TN1-2RS N/A 60.000 mm N/A 110.000 mm N/A 28 mm N/A Seals N/A 1.5 º N/A 6.90 º N/A 30600 N N/A 11500 N N/A 3500 rpm N/A N/A
1212KTN1-C3 N/A 60.000 mm N/A 110.000 mm N/A 22 mm N/A Open N/A 3 º N/A 6.90 º N/A 30600 N N/A 11500 N N/A 6900 rpm N/A 6300 rpm N/A
1212TN1-C3 N/A 60.000 mm N/A 110.000 mm N/A 22 mm N/A Open N/A 3 º N/A 6.90 º N/A 30600 N N/A 11500 N N/A 6900 rpm N/A 6300 rpm N/A
2212KTN1-C3 N/A 60.000 mm N/A 110.000 mm N/A 28 mm N/A Open N/A 3 º N/A 8.88 º N/A 48600 N N/A 16500 N N/A 6300 rpm N/A 6400 rpm N/A
1312TN1 N/A 60.000 mm N/A 130.000 mm N/A 31 mm N/A Open N/A 3 º N/A 8.64 º N/A 58300 N N/A 20800 N N/A 5500 rpm N/A 5200 rpm N/A
2312TN1 N/A 60.000 mm N/A 130.000 mm N/A 46 mm N/A Open N/A 3 º N/A 15.18 º N/A 90600 N N/A 28200 N N/A 5200 rpm N/A 6800 rpm N/A
1312KTN1-C3 N/A 60.000 mm N/A 130.000 mm N/A 31 mm N/A Open N/A 3 º N/A 8.64 º N/A 58300 N N/A 20800 N N/A 5500 rpm N/A 5200 rpm N/A
2312KTN1-C3 N/A 60.000 mm N/A 130.000 mm N/A 46 mm N/A Open N/A 3 º N/A 15.18 º N/A 90600 N N/A 28200 N N/A 5200 rpm N/A 6800 rpm N/A
1213TN1 N/A 65.000 mm N/A 120.000 mm N/A 23 mm N/A Open N/A 3 º N/A 6.71 º N/A 31400 N N/A 12500 N N/A 6500 rpm N/A 5800 rpm N/A
1213KTN1 N/A 65.000 mm N/A 120.000 mm N/A 23 mm N/A Open N/A 3 º N/A 6.71 º N/A 31400 N N/A 12500 N N/A 6500 rpm N/A 5800 rpm N/A
2213TN1 N/A 65.000 mm N/A 120.000 mm N/A 31 mm N/A Open N/A 3 º N/A 8.58 º N/A 58900 N N/A 19200 N N/A 5600 rpm N/A 6200 rpm N/A
2213TN1-2RS N/A 65.000 mm N/A 120.000 mm N/A 31 mm N/A Seals N/A 1.5 º N/A 6.71 º N/A 31400 N N/A 12500 N N/A 3200 rpm N/A N/A
1213KTN1-C3 N/A 65.000 mm N/A 120.000 mm N/A 23 mm N/A Open N/A 3 º N/A 6.71 º N/A 31400 N N/A 12500 N N/A 6500 rpm N/A 5800 rpm N/A
1 2 3 4 5 »