GGB DU-B bushes - metric
GGB DU-B
Part Number |
B |
Do |
Di |
ep |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203DUB | B N/A 3 mm | Do N/A 3.5 mm | Di N/A 2 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0205DUB | B N/A 5 mm | Do N/A 3.5 mm | Di N/A 2 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0306DUB | B N/A 6 mm | Do N/A 4.5 mm | Di N/A 3 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0404DUB | B N/A 4 mm | Do N/A 5.5 mm | Di N/A 4 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0406DUB | B N/A 6 mm | Do N/A 5.5 mm | Di N/A 4 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0505DUB | B N/A 5 mm | Do N/A 7 mm | Di N/A 5 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0510DUB | B N/A 10 mm | Do N/A 7 mm | Di N/A 5 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0606DUB | B N/A 6 mm | Do N/A 8 mm | Di N/A 6 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0608DUB | B N/A 8 mm | Do N/A 8 mm | Di N/A 6 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0610DUB | B N/A 10 mm | Do N/A 8 mm | Di N/A 6 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0808DUB | B N/A 8 mm | Do N/A 10 mm | Di N/A 8 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0810DUB | B N/A 10 mm | Do N/A 10 mm | Di N/A 8 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0812DUB | B N/A 12 mm | Do N/A 10 mm | Di N/A 8 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1010DUB | B N/A 10 mm | Do N/A 12 mm | Di N/A 10 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1015DUB | B N/A 15 mm | Do N/A 12 mm | Di N/A 10 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1208DUB | B N/A 8 mm | Do N/A 14 mm | Di N/A 12 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1210DUB | B N/A 10 mm | Do N/A 14 mm | Di N/A 12 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1212DUB | B N/A 12 mm | Do N/A 14 mm | Di N/A 12 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1215DUB | B N/A 15 mm | Do N/A 14 mm | Di N/A 12 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1410DUB | B N/A 10 mm | Do N/A 16 mm | Di N/A 14 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1415DUB | B N/A 15 mm | Do N/A 16 mm | Di N/A 14 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1420DUB | B N/A 20 mm | Do N/A 16 mm | Di N/A 14 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1515DUB | B N/A 15 mm | Do N/A 17 mm | Di N/A 15 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1525DUB | B N/A 25 mm | Do N/A 17 mm | Di N/A 15 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1615DUB | B N/A 15 mm | Do N/A 18 mm | Di N/A 16 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|