GGB GAR-FIL Bushes - inch 1/4" wall thickness
GGB GAR-FIL
Part Number |
Do |
Di x Do |
Di |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| GF0816-001 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-002 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-003 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-004 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-005 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-006 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-007 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-008 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-009 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-010 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-011 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-012 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-013 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-014 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-015 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0816-016 | Do N/A 1 in | Di x Do N/A 1/2 x 1 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF1018-003 | Do N/A 1.125 in | Di x Do N/A 5/8 x 1 1/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1018-004 | Do N/A 1.125 in | Di x Do N/A 5/8 x 1 1/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1018-005 | Do N/A 1.125 in | Di x Do N/A 5/8 x 1 1/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1018-006 | Do N/A 1.125 in | Di x Do N/A 5/8 x 1 1/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1018-007 | Do N/A 1.125 in | Di x Do N/A 5/8 x 1 1/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1018-008 | Do N/A 1.125 in | Di x Do N/A 5/8 x 1 1/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1018-009 | Do N/A 1.125 in | Di x Do N/A 5/8 x 1 1/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1018-010 | Do N/A 1.125 in | Di x Do N/A 5/8 x 1 1/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1018-011 | Do N/A 1.125 in | Di x Do N/A 5/8 x 1 1/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|

