GGB GAR-FIL Bushes - inch 1/8" wall thickness
GGB GAR-FIL
Part Number |
Do |
Di x Do |
Di |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| GF0812-001 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-002 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-003 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-004 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-005 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-006 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-007 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-008 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-009 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-010 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-011 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-012 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-013 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-014 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-015 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF0812-016 | Do N/A 0.75 in | Di x Do N/A 1/2 x 3/4 in | Di N/A 1/2 in |
CAD
N/A
|
| GF1014-003 | Do N/A 0.875 in | Di x Do N/A 5/8 x 7/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1014-004 | Do N/A 0.875 in | Di x Do N/A 5/8 x 7/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1014-005 | Do N/A 0.875 in | Di x Do N/A 5/8 x 7/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1014-006 | Do N/A 0.875 in | Di x Do N/A 5/8 x 7/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1014-007 | Do N/A 0.875 in | Di x Do N/A 5/8 x 7/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1014-008 | Do N/A 0.875 in | Di x Do N/A 5/8 x 7/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1014-009 | Do N/A 0.875 in | Di x Do N/A 5/8 x 7/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1014-010 | Do N/A 0.875 in | Di x Do N/A 5/8 x 7/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|
| GF1014-011 | Do N/A 0.875 in | Di x Do N/A 5/8 x 7/8 in | Di N/A 5/8 in |
CAD
N/A
|

