Timken® Thrust Spherical Roller Bearings
Thrust Bearings
Timken Type TSR Thrust Spherical Roller Bearings are engineered for maximum thrust capacity with minimal friction and continuous roller alignment. This advanced design ensures reliable performance in demanding applications where heavy loads, shaft deflection, or misaligned housings are common challenges. By maintaining consistent roller alignment, TSR bearings reduce wear and extend service life, making them the ideal solution for industries that require durability and efficiency under extreme operating conditions.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (T) (mm)
Width (T) (in)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (N)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (lbf)
Thermal Speed Rating (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (T) |
Static Axial Load Rating (Ca0) |
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) |
Thermal Speed Rating |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29488EMW50B | Bore (d) N/A 440 mm | O.D. (D) N/A 780 mm30.709 in | Width (T) N/A 206 mm8.11 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 29600000 N6650000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 9050000 N2030000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 29392EM | Bore (d) N/A 460 mm | O.D. (D) N/A 710 mm27.953 in | Width (T) N/A 150 mm5.906 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 20200000 N4540000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4820000 N1080000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 450 rpm |
CAD
N/A
|
| 29492EM | Bore (d) N/A 460 mm | O.D. (D) N/A 800 mm31.496 in | Width (T) N/A 206 mm8.11 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 31700000 N7120000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 8120000 N1830000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 380 rpm |
CAD
N/A
|
| 29296EM | Bore (d) N/A 480 mm | O.D. (D) N/A 650 mm25.591 in | Width (T) N/A 103 mm4.055 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 11700000 N2630000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2340000 N527000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 29396EM | Bore (d) N/A 480 mm | O.D. (D) N/A 730 mm28.74 in | Width (T) N/A 150 mm5.906 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 20000000 N4500000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4820000 N1080000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 440 rpm |
CAD
N/A
|
| 29496EM | Bore (d) N/A 480 mm | O.D. (D) N/A 850 mm33.465 in | Width (T) N/A 224 mm8.819 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 35800000 N8040000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 9320000 N2090000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 360 rpm |
CAD
N/A
|
| 292/500EM | Bore (d) N/A 500 mm | O.D. (D) N/A 670 mm26.378 in | Width (T) N/A 103 mm4.055 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 12600000 N2840000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2460000 N554000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 293/500EM | Bore (d) N/A 500 mm | O.D. (D) N/A 750 mm29.528 in | Width (T) N/A 150 mm5.906 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 20500000 N4620000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4840000 N1090000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 430 rpm |
CAD
N/A
|
| 294/500EM | Bore (d) N/A 500 mm | O.D. (D) N/A 870 mm34.2520 in | Width (T) N/A 224 mm8.819 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 42370000 N9525000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 10360000 N2328000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 320 rpm |
CAD
N/A
|
| 292/530EM | Bore (d) N/A 530 mm | O.D. (D) N/A 710 mm27.953 in | Width (T) N/A 109 mm4.291 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 14900000 N3350000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3070000 N689000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 293/530EM | Bore (d) N/A 530 mm | O.D. (D) N/A 800 mm31.496 in | Width (T) N/A 160 mm6.299 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 24100000 N5410000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 5600000 N1260000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 390 rpm |
CAD
N/A
|
| 294/530EM | Bore (d) N/A 530 mm | O.D. (D) N/A 920 mm36.221 in | Width (T) N/A 236 mm9.291 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 47120000 N10593000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 11440000 N2572000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 300 rpm |
CAD
N/A
|
| 293/560EM | Bore (d) N/A 560 mm | O.D. (D) N/A 850 mm33.465 in | Width (T) N/A 175 mm6.89 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 26600000 N5990000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 6180000 N1390000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 370 rpm |
CAD
N/A
|
| 294/560EM | Bore (d) N/A 560 mm | O.D. (D) N/A 980 mm38.583 in | Width (T) N/A 250 mm9.843 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 54370000 N12222000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 13010000 N2926000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 280 rpm |
CAD
N/A
|
| 292/600EM | Bore (d) N/A 600 mm | O.D. (D) N/A 800 mm31.496 in | Width (T) N/A 122 mm4.803 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 21920000 N4927000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4370000 N981600 lbf | Thermal Speed Rating N/A 400 rpm |
CAD
N/A
|
| 293/600EM | Bore (d) N/A 600 mm | O.D. (D) N/A 900 mm35.433 in | Width (T) N/A 180.2 mm7.095 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 32700000 N7360000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 7380000 N1660000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 330 rpm |
CAD
N/A
|
| 294/600EM | Bore (d) N/A 600 mm | O.D. (D) N/A 1030 mm40.551 in | Width (T) N/A 258 mm10.158 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 57530000 N12933000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 13840000 N3112000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 260 rpm |
CAD
N/A
|
| 292/630EM | Bore (d) N/A 630 mm | O.D. (D) N/A 850 mm33.465 in | Width (T) N/A 132 mm5.197 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 25800000 N5800000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 5040000 N1133000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 380 rpm |
CAD
N/A
|
| 293/630EM | Bore (d) N/A 630 mm | O.D. (D) N/A 950 mm37.402 in | Width (T) N/A 190 mm7.48 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 35300000 N7930000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 7920000 N1780000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 294/630EM | Bore (d) N/A 630 mm | O.D. (D) N/A 1090 mm42.913 in | Width (T) N/A 280 mm11.024 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 65910000 N14816000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 15640000 N3515000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 240 rpm |
CAD
N/A
|
| 292/670EJ | Bore (d) N/A 670 mm | O.D. (D) N/A 900 mm35.433 in | Width (T) N/A 140 mm5.512 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 23100000 N5190000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4450000 N1000000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 370 rpm |
CAD
N/A
|
| 292/670EM | Bore (d) N/A 670 mm | O.D. (D) N/A 900 mm35.433 in | Width (T) N/A 140 mm5.512 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 22000000 N4940000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4290000 N965000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 410 rpm |
CAD
N/A
|
| 294/670EM | Bore (d) N/A 670 mm | O.D. (D) N/A 1150 mm45.276 in | Width (T) N/A 290 mm11.417 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 71970000 N16179000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 17030000 N3829000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 230 rpm |
CAD
N/A
|
| 293/710EM | Bore (d) N/A 710 mm | O.D. (D) N/A 1060.000 mm41.732 in | Width (T) N/A 212 mm8.346 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 41800000 N9390000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 9250000 N2080000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 294/710EM | Bore (d) N/A 710 mm | O.D. (D) N/A 1220 mm48.032 in | Width (T) N/A 308 mm12.126 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 81300000 N18276000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 19060000 N4284000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 210 rpm |
CAD
N/A
|