CAD (0)
▾
Part Number |
B |
Do |
Di |
ep |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203DU | B N/A 3 mm | Do N/A 3.5 mm | Di N/A 2 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0205DU | B N/A 5 mm | Do N/A 3.5 mm | Di N/A 2 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0303DU | B N/A 3 mm | Do N/A 4.5 mm | Di N/A 3 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0305DU | B N/A 5 mm | Do N/A 4.5 mm | Di N/A 3 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0306DU | B N/A 6 mm | Do N/A 4.5 mm | Di N/A 3 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0403DU | B N/A 3 mm | Do N/A 5.5 mm | Di N/A 4 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0404DU | B N/A 4 mm | Do N/A 5.5 mm | Di N/A 4 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0406DU | B N/A 6 mm | Do N/A 5.5 mm | Di N/A 4 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0410DU | B N/A 10 mm | Do N/A 5.5 mm | Di N/A 4 mm | ep N/A 0.75 mm |
CAD
N/A
|
| 0505DU | B N/A 5 mm | Do N/A 7 mm | Di N/A 5 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0508DU | B N/A 8 mm | Do N/A 7 mm | Di N/A 5 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0510DU | B N/A 10 mm | Do N/A 7 mm | Di N/A 5 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0604DU | B N/A 4 mm | Do N/A 8 mm | Di N/A 6 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0606DU | B N/A 6 mm | Do N/A 8 mm | Di N/A 6 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0608DU | B N/A 8 mm | Do N/A 8 mm | Di N/A 6 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0610DU | B N/A 10 mm | Do N/A 8 mm | Di N/A 6 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0705DU | B N/A 5 mm | Do N/A 9 mm | Di N/A 7 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0710DU | B N/A 10 mm | Do N/A 9 mm | Di N/A 7 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0806DU | B N/A 6 mm | Do N/A 10 mm | Di N/A 8 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0808DU | B N/A 8 mm | Do N/A 10 mm | Di N/A 8 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0810DU | B N/A 10 mm | Do N/A 10 mm | Di N/A 8 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 0812DU | B N/A 12 mm | Do N/A 10 mm | Di N/A 8 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1006DU | B N/A 6 mm | Do N/A 12 mm | Di N/A 10 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1008DU | B N/A 8 mm | Do N/A 12 mm | Di N/A 10 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|
| 1010DU | B N/A 10 mm | Do N/A 12 mm | Di N/A 10 mm | ep N/A 1 mm |
CAD
N/A
|