CAD (0)
▾
Thrust Tapered Roller Bearings-Type TTHDFL-V-Flat
Thrust Tapered Roller Bearings
- Consists of one thrust tapered race, one flat race, rollers and cage.
- Most sizes utilize pin-type cages with hardened pins through the center of the rollers, allowing closer roller spacing to maximize load capacity.
- Smaller sizes have brass cages designed for unidirectional retention of rollers.
- Combines the outstanding features of thrust tapered and cylindrical roller bearings to offer the highest possible load capacity of any thrust bearing of its size.
- Originally developed for screwdown applications in metal rolling mills where high axial loads are common.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (lbf)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (T) |
Static Axial Load Rating (Ca0) |
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-8515-A | Bore (d) N/A 3 in | O.D. (D) N/A 6.375 in161.925 mm | Width (T) N/A 1.312 in33.325 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 584000 lbf2600000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 44300 lbf200000 N |
CAD
N/A
|
| W-3490-A | Bore (d) N/A 3.5 in | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | Width (T) N/A 2 in50.8 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 551000 lbf2450000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 56500 lbf250000 N |
CAD
N/A
|
| N-3568-A | Bore (d) N/A 4 in | O.D. (D) N/A 9.75 in247.65 mm | Width (T) N/A 2.625 in66.675 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1153000 lbf5130000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 87800 lbf390000 N |
CAD
N/A
|
| 120TTVF85 OO487 | Bore (d) N/A 4.7244 in | O.D. (D) N/A 11.811 in300 mm | Width (T) N/A 3.1103 in79 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1640000 lbf7310000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 140000 lbf620000 N |
CAD
N/A
|
| T4920-90010 | Bore (d) N/A 4.921 in | O.D. (D) N/A 7 5/16 in185.738 mm | Width (T) N/A 1 in25.4 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 282000 lbf1250000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 21000 lbf90000 N |
CAD
N/A
|
| N-3586-A | Bore (d) N/A 4.9985 in | O.D. (D) N/A 11 in279.4 mm | Width (T) N/A 2.3125 in58.738 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1580000 lbf7020000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 117000 lbf520000 N |
CAD
N/A
|
| W-3217-B | Bore (d) N/A 5 in | O.D. (D) N/A 10.5 in266.7 mm | Width (T) N/A 2.3125 in58.738 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1080000 lbf4780000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 89000 lbf400000 N |
CAD
N/A
|
| D-3461-C | Bore (d) N/A 5 in | O.D. (D) N/A 10.5 in266.7 mm | Width (T) N/A 2.3125 in58.738 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1080000 lbf4780000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 89000 lbf400000 N |
CAD
N/A
|
| T660V-90011 | Bore (d) N/A 6.625 in | O.D. (D) N/A 12 in304.8 mm | Width (T) N/A 2.75 in69.85 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1460000 lbf6510000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 111000 lbf490000 N |
CAD
N/A
|
| G-3304-B | Bore (d) N/A 6.625 in | O.D. (D) N/A 12 in304.8 mm | Width (T) N/A 2.75 in69.85 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1610000 lbf7170000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 130000 lbf580000 N |
CAD
N/A
|
| S-4059-B | Bore (d) N/A 6.875 in | O.D. (D) N/A 14.125 in358.775 mm | Width (T) N/A 3.25 in82.55 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1252000 lbf5570000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 597000 lbf2660000 N |
CAD
N/A
|
| W-3218-B | Bore (d) N/A 7 in | O.D. (D) N/A 14.5 in368.3 mm | Width (T) N/A 3.235 in82.169 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2670000 lbf11900000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 198000 lbf880000 N |
CAD
N/A
|
| C-8435-A | Bore (d) N/A 7 in | O.D. (D) N/A 14.5 in368.3 mm | Width (T) N/A 3.25 in82.55 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2670000 lbf11900000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 198000 lbf880000 N |
CAD
N/A
|
| G-3353-B | Bore (d) N/A 7 in | O.D. (D) N/A 14.5 in368.3 mm | Width (T) N/A 3.25 in82.55 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2530000 lbf11250000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 171000 lbf760000 N |
CAD
N/A
|
| N-3559-A | Bore (d) N/A 7 in | O.D. (D) N/A 16.25 in412.75 mm | Width (T) N/A 4.375 in111.125 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2920000 lbf13000000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 237000 lbf1060000 N |
CAD
N/A
|
| B-8809-C | Bore (d) N/A 7.875 in | O.D. (D) N/A 15.97 in405.643 mm | Width (T) N/A 4.375 in111.125 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 2920000 lbf13000000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 237000 lbf1060000 N |
CAD
N/A
|
| N-3553-A | Bore (d) N/A 8 in | O.D. (D) N/A 16.5 in419.1 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 3070000 lbf13700000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 241000 lbf1070000 N |
CAD
N/A
|
| T-6240-A | Bore (d) N/A 9 in | O.D. (D) N/A 19 in482.6 mm | Width (T) N/A 4-1/8 in104.775 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4590000 lbf20400000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 320000 lbf1430000 N |
CAD
N/A
|
| V-463-A | Bore (d) N/A 9.25 in | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | Width (T) N/A 6 in152.4 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6950000 lbf30900000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 519000 lbf2310000 N |
CAD
N/A
|
| N-3506-A | Bore (d) N/A 9.5 in | O.D. (D) N/A 21.75 in552.45 mm | Width (T) N/A 5.5 in139.7 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6990000 lbf31100000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 499000 lbf2220000 N |
CAD
N/A
|
| N-3560-A | Bore (d) N/A 9.5 in | O.D. (D) N/A 23.0 in584.2 mm | Width (T) N/A 6 in152.4 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 7580000 lbf33700000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 551000 lbf2450000 N |
CAD
N/A
|
| I-2077-C | Bore (d) N/A 9.999 in | O.D. (D) N/A 20 in508 mm | Width (T) N/A 3.75 in95.25 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4400000 lbf19600000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 307000 lbf1370000 N |
CAD
N/A
|
| C-8326-A | Bore (d) N/A 10 in | O.D. (D) N/A 20 in508 mm | Width (T) N/A 4.25 in107.95 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 5050000 lbf22500000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 358000 lbf1590000 N |
CAD
N/A
|
| C-8184-A | Bore (d) N/A 10 in | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | Width (T) N/A 5 in127 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6370000 lbf28300000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 457000 lbf2030000 N |
CAD
N/A
|
| T10100V-902A1 | Bore (d) N/A 10.1 in | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | Width (T) N/A 6.485 in164.719 mm | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6370000 lbf28300000 N | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 465000 lbf2070000 N |
CAD
N/A
|