CAD (0)
▾
GGB PMDS bushes - metric
GGB PMDS
Part Number |
B |
Do |
Di |
ep |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| PM3550DS | B N/A 50 mm | Do N/A 39 mm | Di N/A 35 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| PM4020DS | B N/A 20 mm | Do N/A 44 mm | Di N/A 40 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| PM4030DS | B N/A 30 mm | Do N/A 44 mm | Di N/A 40 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| PM4040DS | B N/A 40 mm | Do N/A 44 mm | Di N/A 40 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| PM4050DS | B N/A 50 mm | Do N/A 44 mm | Di N/A 40 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| PM4530DS | B N/A 30 mm | Do N/A 50 mm | Di N/A 45 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM4540DS | B N/A 40 mm | Do N/A 50 mm | Di N/A 45 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM4545DS | B N/A 45 mm | Do N/A 50 mm | Di N/A 45 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM4550DS | B N/A 50 mm | Do N/A 50 mm | Di N/A 45 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM5030DS | B N/A 30 mm | Do N/A 55 mm | Di N/A 50 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM5040DS | B N/A 40 mm | Do N/A 55 mm | Di N/A 50 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM5050DS | B N/A 50 mm | Do N/A 55 mm | Di N/A 50 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM5060DS | B N/A 60 mm | Do N/A 55 mm | Di N/A 50 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM5540DS | B N/A 40 mm | Do N/A 60 mm | Di N/A 55 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM5550DS | B N/A 50 mm | Do N/A 60 mm | Di N/A 55 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM5560DS | B N/A 60 mm | Do N/A 60 mm | Di N/A 55 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM5570DS | B N/A 70 mm | Do N/A 60 mm | Di N/A 55 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM6040DS | B N/A 40 mm | Do N/A 65 mm | Di N/A 60 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM6060DS | B N/A 60 mm | Do N/A 65 mm | Di N/A 60 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM6520DS | B N/A 30 mm | Do N/A 70 mm | Di N/A 65 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM6540DS | B N/A 40 mm | Do N/A 70 mm | Di N/A 65 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM6550DS | B N/A 50 mm | Do N/A 70 mm | Di N/A 65 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM6560DS | B N/A 70 mm | Do N/A 70 mm | Di N/A 65 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM7030DS | B N/A 30 mm | Do N/A 75 mm | Di N/A 70 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM7040DS | B N/A 40 mm | Do N/A 75 mm | Di N/A 70 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|