Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
O.D. (D) |
Outer Ring Width (C) |
CAD |
|---|---|---|---|
| 649313D | O.D. (D) N/A 31.2500 in793.750 mm | Outer Ring Width (C) N/A 6.25 in158.750 mm |
CAD
N/A
|
| 650270D | O.D. (D) N/A 26.9960 in685.698 mm | Outer Ring Width (C) N/A 11.6250 in295.275 mm |
CAD
N/A
|
| 654D | O.D. (D) N/A 6.000 in152.4 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.0000 in76.200 mm |
CAD
N/A
|
| 654DC | O.D. (D) N/A 6.000 in152.4 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.0000 in76.200 mm |
CAD
N/A
|
| 655346CD | O.D. (D) N/A 34.5000 in876.300 mm | Outer Ring Width (C) N/A 6.000 in152.4 mm |
CAD
N/A
|
| 663551CD | O.D. (D) N/A 35.5000 in901.700 mm | Outer Ring Width (C) N/A 8.4375 in214.313 mm |
CAD
N/A
|
| 663551D | O.D. (D) N/A 35.5000 in901.700 mm | Outer Ring Width (C) N/A 8.4375 in214.313 mm |
CAD
N/A
|
| 663551DC | O.D. (D) N/A 35.5000 in901.700 mm | Outer Ring Width (C) N/A 8.4375 in214.313 mm |
CAD
N/A
|
| 66462D | O.D. (D) N/A 4.6250 in117.475 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1250 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 66522D | O.D. (D) N/A 5.1174 in129.982 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8750 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| 672875D | O.D. (D) N/A 28.7460 in730.148 mm | Outer Ring Width (C) N/A 7.0000 in177.800 mm |
CAD
N/A
|
| 672D | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 672DC | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 67322D | O.D. (D) N/A 7.7500 in196.850 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 67322DC | O.D. (D) N/A 7.7500 in196.850 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 67323D | O.D. (D) N/A 7.7500 in196.850 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.6250 in92.075 mm |
CAD
N/A
|
| 67324DA | O.D. (D) N/A 7.8125 in198.438 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 67325D | O.D. (D) N/A 7.875 in200.025 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 67326D | O.D. (D) N/A 7.8720 in199.949 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 675DRB | O.D. (D) N/A 6.8750 in174.625 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 67720CD | O.D. (D) N/A 9.7500 in247.650 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3125 in84.138 mm |
CAD
N/A
|
| 67720DW | O.D. (D) N/A 9.7500 in247.650 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.6875 in93.663 mm |
CAD
N/A
|
| 67721D | O.D. (D) N/A 9.7500 in247.650 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.4375 in87.313 mm |
CAD
N/A
|
| 67721XD | O.D. (D) N/A 9.7500 in247.650 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.4375 in87.313 mm |
CAD
N/A
|
| 67820CD | O.D. (D) N/A 10.5 in266.7 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3125 in84.138 mm |
CAD
N/A
|