Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
O.D. (D) |
Outer Ring Width (C) |
CAD |
|---|---|---|---|
| 751204D | O.D. (D) N/A 12 in304.8 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.8438 in97.633 mm |
CAD
N/A
|
| 751204DC | O.D. (D) N/A 12 in304.8 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.8438 in97.633 mm |
CAD
N/A
|
| 752381CD | O.D. (D) N/A 38.0000 in965.200 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.2500 in133.350 mm |
CAD
N/A
|
| 752381D | O.D. (D) N/A 38.0000 in965.200 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.2500 in133.350 mm |
CAD
N/A
|
| 752381DC | O.D. (D) N/A 38.0000 in965.200 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.2500 in133.350 mm |
CAD
N/A
|
| 752D | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 752DC | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 755358XD | O.D. (D) N/A 36.0199 in914.905 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.5080 in139.903 mm |
CAD
N/A
|
| 755361CD | O.D. (D) N/A 36.0000 in914.400 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.5000 in139.700 mm |
CAD
N/A
|
| 755365CD | O.D. (D) N/A 38.5000 in977.9 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.5000 in139.700 mm |
CAD
N/A
|
| 755367CD | O.D. (D) N/A 39.5000 in1003.300 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.5000 in139.700 mm |
CAD
N/A
|
| 762401D | O.D. (D) N/A 40.0000 in1016.000 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.7500 in146.050 mm |
CAD
N/A
|
| 762401DC | O.D. (D) N/A 40.0000 in1016.000 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.7500 in146.050 mm |
CAD
N/A
|
| 762420XD | O.D. (D) N/A 42.0000 in1066.800 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.7500 in146.050 mm |
CAD
N/A
|
| 763410D | O.D. (D) N/A 41.0000 in1041.400 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.8750 in123.825 mm |
CAD
N/A
|
| 763410DC | O.D. (D) N/A 41.0000 in1041.400 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.8750 in123.825 mm |
CAD
N/A
|
| 773D | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 773DC | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 774CD | O.D. (D) N/A 7.1250 in180.975 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 774D | O.D. (D) N/A 7.1250 in180.975 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 774DC | O.D. (D) N/A 7.1250 in180.975 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.3750 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 781376D | O.D. (D) N/A 13.75 in349.250 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.8750 in98.425 mm |
CAD
N/A
|
| 78549D | O.D. (D) N/A 5.5000 in139.700 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.0395 in51.803 mm |
CAD
N/A
|
| 78549DC | O.D. (D) N/A 5.5000 in139.700 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.0395 in51.803 mm |
CAD
N/A
|
| 78551DF | O.D. (D) N/A 5.5100 in139.954 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.0395 in51.803 mm |
CAD
N/A
|