Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
O.D. (D) |
Outer Ring Width (C) |
CAD |
|---|---|---|---|
| 892CD | O.D. (D) N/A 9.0000 in228.600 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.8750 in98.425 mm |
CAD
N/A
|
| 91113XD | O.D. (D) N/A 11.2500 in285.750 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.6250 in92.075 mm |
CAD
N/A
|
| 912401D | O.D. (D) N/A 24.0000 in609.600 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.8750 in123.825 mm |
CAD
N/A
|
| 921851D | O.D. (D) N/A 18.5000 in469.900 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 921876D | O.D. (D) N/A 18.7500 in476.250 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 9220D | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.781 in70.637 mm |
CAD
N/A
|
| 923176D | O.D. (D) N/A 17.5 in444.5 mm | Outer Ring Width (C) N/A 6.25 in158.750 mm |
CAD
N/A
|
| 929341D | O.D. (D) N/A 34.0000 in863.600 mm | Outer Ring Width (C) N/A 9.0000 in228.600 mm |
CAD
N/A
|
| 93127CD | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| 93127DW | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.1250 in130.175 mm |
CAD
N/A
|
| 93128XD | O.D. (D) N/A 12.5975 in319.977 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| 9320D | O.D. (D) N/A 7.0000 in177.800 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.9375 in74.613 mm |
CAD
N/A
|
| 932CD | O.D. (D) N/A 8.3750 in212.725 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| 94112XD | O.D. (D) N/A 11.3750 in288.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.5 in114.3 mm |
CAD
N/A
|
| 94114CD | O.D. (D) N/A 11.3750 in288.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| 94117D | O.D. (D) N/A 11.7500 in298.450 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.5000 in139.700 mm |
CAD
N/A
|
| 94118D | O.D. (D) N/A 11.7500 in298.450 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| 941951XD | O.D. (D) N/A 19.5000 in495.300 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.7500 in120.650 mm |
CAD
N/A
|
| 941952XD | O.D. (D) N/A 19.5000 in495.300 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 941953CD | O.D. (D) N/A 19.5000 in495.300 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 941953D | O.D. (D) N/A 19.5000 in495.300 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 941953DC | O.D. (D) N/A 19.5000 in495.300 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 95927CD | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.5 in114.3 mm |
CAD
N/A
|
| 96140CD | O.D. (D) N/A 14 in355.6 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| 972102CD | O.D. (D) N/A 21.0000 in533.400 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.5 in114.3 mm |
CAD
N/A
|